Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduły akumulatorowe
Moduły akumulatorowe stanowią optymalne uzupełnienie naszego systemu modułów UPS do niezawodnego zasilania urządzeń. Moduły akumulatorowe mają różne właściwości, takie jak długa żywotność, długi czas podtrzymania, bezobsługowość lub możliwość zastosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów bez problemu dobierzesz odpowiedni akumulator do swoich wymagań.
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduł baterii (urządzenie z baterią), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Do stosowania z QUINT-UPS dla temperatur otoczenia (ładowanie) 0 °C ... 60 °C oraz maksymalnego prądu ładowania 5 A. Dla ładowania poniżej 0 °C proszę zwrócić uwagę na dopuszczalne UPS V/C Level. Jako akumulator zapasowy wymagany jest 2x 1446073.
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduł akumulatorowy (urządzenie z akumulatorem), ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 13 Ah, wymiana akumulatora bez narzędzi, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Korzyści
- Szybka instalacja dzięki funkcji automatycznego wykrywania modułów akumulatorowych i możliwości wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi
- Maksymalna dyspozycyjność dzięki stałej komunikacji z QUINT UPS umożliwiająca ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie
- Ekstremalnie długa żywotność dzięki optymalnej charakterystyce ładowania w zależności od technologii i warunków otoczenia
- Natychmiastowa dostępność, ponieważ wszystkie moduły akumulatorowe opuszczają nasz magazyn naładowane w optymalnym stopniu
Nowe produkty
Moduły baterii do systemu UPS
Moduły baterii litowych Baterie w technologii litowo-jonowej
Baterie UPS o pojemności do 716 Ah stanowią doskonałe uzupełnienie modułów UPS QUINT4.
- Czasy podtrzymania 1 A przez maks. 27 godz. lub 40 A przez maks. 41 minut przy żywotności 10 lat
- 6-krotnie większa odporność na zmienne cykle ładowania i rozładowania niż w przypadku technologii AGM
- Wysoka gęstość energii przy niskiej wadze
- Zakres temperatur: -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C)
Moduły baterii PB Baterie w technologii AGM
Baterie UPS o pojemności od 1,2 do 110 Ah stanowią doskonałe uzupełnienie modułów UPS QUINT.
- Czasy podtrzymania 1 A przez maks. 110 godzin lub 40 A przez maks. 132 minuty
- Żywotność w temp. +20°C: 8 lat
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Zakres temperatury: 0°C ... +40°C
Moduły akumulatorowe TRIO Akumulatory w technologii AGM
Moduły akumulatorowe o pojemnościach od 1,2 do 12 Ah stanowią doskonałe uzupełnienie modułów UPS TRIO.
- Czas podtrzymania 1 A do 11 godzin lub 40 A do 8 minut
- Żywotność w temp. +20°C: 6 lat
- Zakres temperatury: -20°C ... +50°C
- Łatwa obsługa dzięki konfekcjonowanym i uchwytom bezpieczników
Moduły baterii VRLA/WTR Baterie oparte na technologii AGM
Baterie UPS oparte na technologii ołowiowej AGM nadają się do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia.
- Maksymalne czasy podtrzymania 1 A do 26 godz. lub 40 A do 29 minut
- Żywotność w temp. +20°C: 12 lat
- Szeroki zakres temperatur: -25°C ... +60°C
- Możliwe długie magazynowanie dzięki niskiemu współczynnikowi samorozładowania
Zasobniki energii Capacitor
Zasobniki energii Capacitor zapewniają maksymalną żywotność. Pracują w pełni bezobsługowo dłużej niż 20 lat, zapewniając ponad 500 000 cykli ładowania.
- Podtrzymanie prądów obciążenia 20 A przez 30 s lub do kilku minut
- Bezobsługowe kondensatory dwuwarstwowe
- Odporne na temperatury od -40°C do +60°C
Porównanie naszych modułów akumulatorowych
Wybierz jeden z naszych różnych akumulatorów.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
| Temperatura | |||
| Ładowanie | -10 °C … +55 °C (716 Wh: -5 °C … +55 °C) | -25 °C ... +60 °C | 0 °C ... +40 °C |
| Wyładowanie | -20 °C … +60 °C (716 Wh: -15 °C … +55 °C) | -25 °C ... +60 °C | -20 °C ... +50 °C |
| Czas użytkowania | |||
| przy +20°C | 10 lat | 12 lat | 6 / 8 / 10 lat |
| przy +50°C | 2 lat | 1,5 lat | 1 rok |
| Cykle ładowania | |||
| przy głębokości rozładowania 80% | 1.600 | 400 | 250 |
| przy głębokości rozładowania 50% | 2.200 | 650 | 450 |
| Ciężar | |||
| Ciężar | 380 – 680 g/Ah | 820 g/Ah | 600 – 1400 g/Ah |