Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduły akumulatorowe
Moduły akumulatorowe stanowią optymalne uzupełnienie naszego systemu modułów UPS do niezawodnego zasilania urządzeń. Moduły akumulatorowe mają różne właściwości, takie jak długa żywotność, długi czas podtrzymania, bezobsługowość lub możliwość zastosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów bez problemu dobierzesz odpowiedni akumulator do swoich wymagań.
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Moduł akumulatorowy (urządzenie z akumulatorem), ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 0,8 Ah.
Moduł baterii (urządzenie z baterią), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh
Moduł baterii (urządzenie z baterią), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 284 Wh
Moduł baterii (urządzenie z baterią), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh
Moduł akumulatorowy (urządzenie z akumulatorem), ołowiowy AGM, technologia VRLA, 24 V DC, 13 Ah, wymiana akumulatora bez narzędzi, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Niewymagający konserwacji zasobnik energii na bazie dwuwarstwowego kondensatora, 24 V DC, 10 KJ, automatyczne rozpoznawanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Niewymagający konserwacji zasobnik energii na bazie dwuwarstwowego kondensatora, 24 V DC, 20 KJ, automatyczne rozpoznawanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Korzyści
- Szybka instalacja dzięki funkcji automatycznego wykrywania modułów akumulatorowych i możliwości wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi
- Maksymalna dyspozycyjność dzięki stałej komunikacji z QUINT UPS umożliwiająca ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie
- Ekstremalnie długa żywotność dzięki optymalnej charakterystyce ładowania w zależności od technologii i warunków otoczenia
- Natychmiastowa dostępność, ponieważ wszystkie moduły akumulatorowe opuszczają nasz magazyn naładowane w optymalnym stopniu
Nowe produkty
Moduły akumulatorów litowych Akumulatory w technologii litowo-jonowej
Akumulatory UPS o pojemności do 284 Ah stanowią doskonałe uzupełnienie modułów UPS QUINT4.
- Czasy podtrzymania 1 A przez maks. 10 godz. lub 40 A przez maks. 15 minut przy żywotności 10 lat
- 6-krotnie większa odporność na zmienne cykle ładowania i rozładowania niż w przypadku technologii AGM
- Wysoka gęstość energii przy niskiej wadze
- Zakres temperatury: -20°C ... +60°C
Moduły akumulatorowe PB Akumulatory w technologii AGM
Akumulatory UPS o pojemności od 1,2 do 110 Ah stanowią doskonałe uzupełnienie modułów UPS QUINT.
- Czasy podtrzymania 1 A do 110 godzin lub 40 A do 132 minut
- Żywotność w temp. +20°C: 8 lat
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Zakres temperatury: 0°C ... +40°C
Moduły akumulatorowe TRIO Akumulatory w technologii AGM
Moduły akumulatorowe o pojemnościach od 1,2 do 12 Ah stanowią doskonałe uzupełnienie modułów UPS TRIO.
- Czas podtrzymania 1 A do 11 godzin lub 40 A do 8 minut
- Żywotność w temp. +20°C: 6 lat
- Zakres temperatury: -20°C ... +50°C
- Łatwa obsługa dzięki konfekcjonowanym i uchwytom bezpieczników
Moduły akumulatorowe VRLA/WTR Akumulatory oparte na technologii AGM
Akumulatory UPS oparte na technologii ołowiowej AGM nadają się do pracy w ekstremalnych warunkach otoczenia.
- Maksymalne czasy podtrzymania 1 A do 26 godz. lub 40 A do 29 minut
- Żywotność w temp. +20°C: 12 lat
- Szeroki zakres temperatur: -25°C ... +60°C
- Możliwe długie magazynowanie dzięki niskiemu współczynnikowi samorozładowania
Zasobniki energii Capacitor
Zasobniki energii Capacitor zapewniają maksymalną żywotność. Pracują w pełni bezobsługowo dłużej niż 20 lat, zapewniając ponad 500 000 cykli ładowania.
- Podtrzymanie prądów obciążenia 20 A przez 30 s lub do kilku minut
- Bezobsługowe kondensatory dwuwarstwowe
- Odporne na temperatury od -40°C do +60°C
Porównanie naszych modułów akumulatorowych
Wybierz jeden z naszych różnych akumulatorów.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatura | -10 °C ...+55 °C (ładowanie) -20 °C ...+60 °C (rozładowanie) | -25 °C ...+60 °C (ładowanie i rozładowanie) | 0 °C ...+40 °C (ładowanie) -20 °C ...+50 °C (rozładowanie) |
Żywotność przy +20°C | 10 lat | 12 lat | 6 / 8 / 10 lat |
Żywotność przy +50°C | 2 lat | 1,5 lat | 1 rok |
Cykle ładowania przy poziomie rozładowania 80% | 1 600 | 400 | 250 |
Cykle ładowania przy poziomie rozładowania 50% | 2200 | 650 | 450 |
Masa | 680 – 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 – 600 g/Ah |