Ikona oprogramowania do zarządzania zasilaniem

Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem

Nowe oprogramowanie POWER MANAGEMENT SUITE umożliwia jednoczesne monitorowanie i konfigurowanie kilku zasilaczy i modułów UPS. Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie z naszej strony.

Korzyści

  • Kompleksowe monitorowanie systemu: monitorowanie wielu zasilaczy i modułów UPS z różnych komputerów
  • Łatwa konfiguracja: wszystkie podłączone systemy można konfigurować za pomocą interfejsu użytkownika bezpośrednio w systemie lub ze sterowni
  • Czytelny, wygodny w obsłudze pulpit nawigacyjny: podgląd wszystkich systemów w dowolnej chwili
  • Wyłączanie komputera: w przypadku awarii zasilania można wyłączyć jeden lub więcej komputerów
  • Modułowa konfiguracja: indywidualne środowisko w zależności od aplikacji
Wizualizacja oprogramowania POWER MANAGEMENT SUITE

Oprogramowanie POWER MANAGEMENT SUITE

Modułowa konfiguracja

Oprogramowanie UPS POWER MANAGEMENT SUITE składa się z trzech komponentów, które można zainstalować w zależności od zastosowania:

  • Power Management Suite Server: stanowi interfejs do komunikacji z systemem zasilania i zarządza wszystkimi udostępnionymi danymi.
  • Power Management Suite Client: służy do wyświetlania danych na pulpicie oraz konfigurowania i zarządzania podłączonym systemem zasilania. Ponadto umożliwia kontrolowane wyłączenie komputera w przypadku awarii.
  • Power Management Suite Agent: udostępnia usługę do kontrolowanego wyłączania komputera.

Film produktu

Wsparcie techniczne
Konfiguracja rozwiązania do zasilania

Instrukcja opisująca krok po kroku konfigurację sprzętu i oprogramowania rozwiązania do zasilania przy użyciu POWER MANAGEMENT SUITE znajduje się w naszych tutorialach.

Do tutoriali
Mężczyzna ogląda tutorial na komputerze