QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaż naścienny, wejście: 230 V AC, wyjście: 230 V AC / 2500 VA. Do eksploatacji wymagane są co najmniej 2 x 1133819.. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Moduł UPS AC na szynę DIN
Nasz moduł UPS AC na szynę DIN zapewnia maksymalną odporność na defekt i dyspozycyjność systemu nawet w przypadku wahań lub zaniku napięcia. Moduł UPS AC dostarcza na wyjściu czystą sinusoidę i zasila odbiorniki AC prądem przemiennym. Wybierz optymalny moduł UPS AC z modułem akumulatorowym do swojej aplikacji.
UPS z IQ Technology do montażu na szynie DIN. Wejście: 120 V AC / 230 V AC, wyjście: 120 V AC / 230 V AC / 1 kVA. Stale informuje o stanie naładowania, pozostałym czasie pracy oraz żywotności modułu akumulatorowego, zwiększając dyspozycyjność systemu. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Moduł UPS 1AC/1AC/750 VA z wbudowanym akumulatorem, ołowiowo-AGM, technologia VRLA, 24 DC, 4 Ah do zastosowań 230 V AC. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaż na szynie DIN, wejście: 120 V AC / 230 V AC, wyjście: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. wyjście: 120 V AC / 500 VA. wyjście: 230 V AC / 500 VA.. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Moduł UPS 1AC/1AC/750 VA z wbudowanym akumulatorem, ołowiowo-AGM, technologia VRLA, 24 DC, 4 Ah do zastosowań 120 V AC. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaż naścienny, wejście: 230 V AC, wyjście: 230 V AC / 1500 VA.. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaż naścienny, wejście: 120 V AC, wyjście: 120 V AC / 1500 VA.. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaż naścienny, wejście: 120 V AC, wyjście: 120 V AC / 2500 VA. Do eksploatacji wymagane są co najmniej 2 x 1133819.
Moduł UPS HP z modułem baterii
Moduł UPS AC dużej mocy dla wyjść do 2,5 kVA
Moduł UPS QUINT-HP do montażu naściennego, z IQ Technology i dopasowanym zewnętrznym modułem baterii, zapewnia maksymalną dyspozycyjność systemu. Topologia online z czystą falą sinusoidalną niezawodnie zasila odbiorniki AC idealnym napięciem przy mocach od 1,5 do 2,5 kVA.
Moduł UPS QUINT-HP posiada gniazdo na opcjonalne karty komunikacyjne, takie jak USB i RS232/RS485. Stan naładowania modułu UPS, a także czas podtrzymania i żywotność modułu baterii można w każdej chwili sprawdzić za pomocą oprogramowania. W przypadku awarii zasilania moduł UPS QUINT-HP zapewnia nieprzerwane przejście na tryb buforowy i z powrotem. Wejściowe i wyjściowe napięcia sieciowe są synchroniczne.
Inteligentny moduł UPS AC z IQ Technology
UPS AC z IQ Technology
Moduł UPS AC z IQ Technology zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu. Inteligentny moduł UPS monitoruje i optymalizuje moduł baterii.
IQ Technology dostarcza informacje na temat stanu naładowania i pozostałego czasu pracy modułu baterii oraz ostrzega o grożących uszkodzeniach. Ponadto umożliwia uzyskanie maksymalnej żywotności modułu baterii oraz przesyłanie wszystkich niezbędnych informacji do komputera i nadrzędnych sterowników.
Moduł UPS AC TRIO z wbudowaną baterią
UPS AC z wbudowaną baterią
Zasilacz UPS AC ze zintegrowaną baterią oszczędza miejsce w szafie sterowniczej i nadaje się szczególnie do modernizacji istniejących systemów.
Zasilacz UPS AC łączy moduł UPS i moduł baterii w jednej obudowie i zapewnia szczególnie długi czas podtrzymania dzięki zintegrowanemu modułowi baterii VRLA. Funkcja BAT-START umożliwia rozruch urządzeń z modułu baterii również bez sieci zasilającej (120 V/230 V). Ponadto moduł UPS AC posiada wbudowany interfejs USB do połączenia z nadrzędnymi sterownikami. Umożliwia łatwe wyłączenie podłączonych komputerów przemysłowych.
Moduły baterii
Uzupełnij swój modułowy system UPS w odpowiedni moduł baterii, aby zapewnić najwyższą dyspozycyjność systemu. Długi czas użytkowania, długi czas podtrzymania lub ekstremalne warunki otoczenia – w naszej ofercie znajdziesz perfekcyjny moduł baterii do swojego modułu UPS AC.
Moduły baterii