Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

QUINT-HP-UPS/120AC/2.5KVA/PT - Zasilacz bezprzerwowy
1136813

QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaż naścienny, wejście: 120 V AC, wyjście: 120 V AC / 2500 VA. Do eksploatacji wymagane są co najmniej 2 x 1133819.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Przebieg sinusoidalny przy zasilaniu normalnym i bateryjnym
Możliwość połączenia równoległego w celu zwiększenia mocy, zapewnienia redundancji lub dla systemu 3-AC
Możliwość uruchomienia z zasobnika energii również przy braku wejściowego napięcia sieciowego
Platforma komunikacyjna: Com.board z interfejsem USB lub portem szeregowym
Kompaktowa konstrukcja dzięki aktywnemu chłodzeniu