QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB - Zasilacz bezprzerwowy
1067327

QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaż na szynie DIN, wejście: 120 V AC / 230 V AC, wyjście: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. wyjście: 120 V AC / 500 VA. wyjście: 230 V AC / 500 VA.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Płynna zmiana zasilania dzięki sinusoidzie: wytworzona w trybie zasilania bateryjnego sinusoida jest synchroniczna do sieci zasilającej
Uniwersalne zastosowanie dzięki modułowemu połączeniu modułu UPS i modułu akumulatora (VRLA i WTR)
Złącze USB do połączenia z nadrzędnymi sterownikami, np. komputerami przemysłowymi
Możliwość uruchomienia z zasobnika energii również przy braku wejściowego napięcia sieciowego