Ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stała komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania modułu akumulatorowego i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi umożliwiają szybką instalację. Moduły akumulatorowe do zasilaczy QUINT UPS z technologią IQ są wysyłane do naszego magazynu w stanie w pełni naładowanym.
UPS-BAT/PB/24DC/12AH
-
Moduł akumulatorów
1274119
Moduł baterii (urządzenie z baterią), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, Automatyczne wykrywanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Szczegóły produktu
EAC
ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528LR
ID dopuszczenia: LR22136091TABV
ID dopuszczenia: 41516/B0 BVDNV
ID dopuszczenia: TAA0000265Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-134807-A1-ULSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-134807-A1-ULEAC
ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21ABS
ID dopuszczenia: 22-2244289-PDABV
ID dopuszczenia: 41516/B0 BVLR
ID dopuszczenia: LR22136091TAcULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528DNV
ID dopuszczenia: TAA0000265cULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827cULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Maksymalne czasy podtrzymania
Zasobnik energii kwasowo-ołowiowy w technologii AGM (Absorbent Glass Mat)