Moduł buforowy QUINT z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 40 A, w komplecie zamontowany uniwersalny adapter na szynę DIN UTA 107.
Moduł buforowy
Bezobsługowe moduły buforowe umożliwiają rozbudowę systemu UPS. Pozwala to na ochronę aplikacji w razie awarii zasilania i podtrzymanie napięcia nawet przez kilka godzin. Moduły buforowe łączą w jednej obudowie elektroniczną jednostkę przełączającą oraz bezobsługowy zasobnik energii na bazie kondensatorów. Nadają się do montażu na szynie DIN, a dzięki kompaktowej konstrukcji nie zajmują dużo miejsca.
Moduł buforowy QUINT z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A, w komplecie zamontowany uniwersalny adapter na szynę DIN UTA 107.
Moduł buforowy QUINT z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów do montażu na szynie DIN, wejście odsprzężone: 24 V DC, wyjście odsprzężone: 24 V DC/40 A, zintegrowana SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę UTA 107
Korzyści
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji modułu buforowego
- Bezobsługowość dzięki kondensatorom elektrolitycznym
- Dzięki funkcji łagodnego rozruchu mogą współpracować również z zasilaczami w niskim zakresie mocy
Moduł buforowy QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – kompaktowe moduły buforowe do wielosekundowych zaników zasilania
Moduł buforowy QUINT BUFFER podtrzymuje zasilanie przez wiele sekund i łączy w jednej obudowie elektroniczną jednostkę przełączającą oraz zasobnik energii.
- Kondensatory elektrolityczne
- Kompleksowa sygnalizacja (diody LED i zaciski sygnalizujące)
- Szeroki zakres temperatury: -40°C … +70°C
- Stały i zmienny próg włączania: tryb automatyczny zoptymalizowany do zasilaczy QUINT POWER, możliwość ręcznego ustawienia do innych aplikacji