Krótkotrwałe przerwy w zasilaniu sieciowym mostkują bezobsługowy moduł buforowy na bazie kondensatora w technologii SFB (Selective Fuse Breaking Technology). W taki sposób pracują systemy w niestabilnych sieciach lub w sytuacji awarii trwających nieco dłużej są one zamykane w sposób kontrolowany po zapisaniu wszystkich istotnych danych procesowych. Dodatkowo moduł buforowy stanowi urządzenie magazynujące dla szczytowych obciążeń oraz służy do uruchomienia zabezpieczeń. Aktywne wyjście łącznikowe oraz dioda kontrolna gwarantują kontrolę działania. Dzięki zintegrowanej diodzie można podzielić odbiorniki na obciążenia buforowane i niebuforowane. Tym samym wydłuża się czas buforowania oraz ochrony buforowanych odbiorników przed błędami w sieci wewnętrznej.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
Moduł buforowy
2320393
Moduł buforowy QUINT z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów do montażu na szynie DIN, wejście odsprzężone: 24 V DC, wyjście odsprzężone: 24 V DC/40 A, zintegrowana SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę UTA 107
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID dopuszczenia: LR22136091TABV
ID dopuszczenia: 41516/B0 BVUL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528ABS
ID dopuszczenia: 22-2244289-PDADNV
ID dopuszczenia: TAA0000265| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Dłuższy czas podtrzymania dzięki zintegrowanej funkcji odłączania
Wysoka wytrzymałość dzięki niezawodnemu zasilaniu przy temperaturach od -25°C do +80°C
Oszczędność miejsca – w jednej obudowie mieści się elektroniczna jednostka przełączająca i zasobnik energii
Elastyczność – możliwość pracy w trybie automatycznym lub ręcznym