Moduły buforowe z serii QUINT do montażu na szynie DIN pozwalają na podtrzymanie zasilania na wypadek zaników napięcia trwających kilka sekund. QUINT BUFFER łączy w jednej obudowie elektroniczną jednostkę przełączającą i bezobsługowy zasobnik energii na bazie kondensatorów.
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
Moduł buforowy
2907913
Moduł buforowy QUINT z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A, w komplecie zamontowany uniwersalny adapter na szynę DIN UTA 107.
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0063cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
Bezobsługowość dzięki kondensatorom elektrolitycznym
Dzięki funkcji łagodnego rozruchu mogą współpracować również z zasilaczami w niskim zakresie mocy