Ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stała komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
-
Zasobnik energii
2320377
Niewymagający konserwacji zasobnik energii na bazie dwuwarstwowego kondensatora, 24 V DC, 10 KJ, automatyczne rozpoznawanie i komunikacja z QUINT UPS-IQ
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU D.GB09.W.00881/20LR
ID dopuszczenia: LR22136091TABV
ID dopuszczenia: 41516/B0 BVUL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528ABS
ID dopuszczenia: 22-2244289-PDADNV
ID dopuszczenia: TAA0000265| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Maksymalna żywotność
Bezobsługowe kondensatory dwuwarstwowe