Wiodące technologicznie produkty Szeroka oferta dostosowanych do siebie produktów z serii COMPLETE line pozwala na szybką i prostą budowę szaf sterowniczych. Dzięki jednolitemu wzornictwu produkty COMPLETE line są bardzo proste w instalacji. Pozwala to na oszczędność czasu podczas montażu, uruchomienia i bieżącej obsługi technicznej. Wszystkie produkty COMPLETE line są oparte na technice połączeń Push-in. Umożliwia to szybkie oprzewodowanie całej aplikacji bez użycia narzędzi.

Szybka i łatwa produkcja szaf sterowniczych

Korzyści

  • Łatwa obsługa i doskonała estetyka dzięki spójności funkcji i konstrukcji
  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Ułatwienie produkcji i logistyki dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostkowania, oznakowania i testowania
  • Kompletna szafa sterownicza od jednego producenta z wiodącymi technologicznie produktami COMPLETE line