Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Wiodące technologicznie produkty do budowy maszyn

Odpowiednia szafa sterownicza jest sercem maszyny, które zasila, steruje, zabezpiecza i monitoruje wszystkie aplikacje. COMPLETE line obejmuje szeroki wybór produktów, co pozwala na kompleksową realizację wszystkich niezbędnych aplikacji w budowie maszyn.

Korzyści

  • Kompletne rozwiązania do montażu w szafie sterowniczej oraz na terenie obiektu
  • Szybka instalacja bez narzędzi dzięki technice połączeń Push-in
  • Ułatwienie produkcji i logistyki dzięki znormalizowanym akcesoriom do mostkowania, oznakowania i testowania
  • Łatwa obsługa i doskonała estetyka dzięki spójności funkcji i konstrukcji
Interaktywna mapa: Przykładowa szafa sterownicza do budowy maszyn
Sterowanie
Cyfryzacja, rozwój sieci i globalizacja systemów ekonomicznych i technicznych niosą ze sobą nowe wymagania dla automatyzacji. Firma Phoenix Contact oferuje nowoczesne sterowniki PLC, systemy we/wy i oprogramowanie PLC.
Dowiedz się teraz więcej
Sterowanie
Zasilanie i ochrona
Niezawodne i stabilne zasilanie pozwala na uniknięcie uszkodzenia maszyn i systemów. COMPLETE line oferuje szeroki wybór produktów do wszystkich funkcji bezpiecznej i kompleksowej infrastruktury energetycznej.
Dowiedz się teraz więcej
Zasilanie i ochrona
Kondycjonowanie sygnałów
Przełączanie, rozłączanie, monitorowanie, wzmacnianie i zwielokrotnianie – COMPLETE line to kompletny system od uniwersalnego systemu przekaźników do zastosowań standardowych, poprzez kompaktowe moduły przekaźnikowe pełniące rolę interfejsu sterownika, po kondycjonery sygnału ze złączem i bez złącza sieciowego.
Dowiedz się teraz więcej
Kondycjonowanie sygnałów
Łączenie
COMPLETE line oferuje szeroki wybór różnych złączek szynowych do podłączenia różnych aplikacji w szafie sterowniczej. Wszystkie produkty wyróżniają się łatwą instalacją, znormalizowanymi akcesoriami i jednolitą konstrukcją.
Dowiedz się teraz więcej
Łączenie
Bezpieczna komunikacja
Postępująca cyfryzacja przemysłu wymaga bezpiecznych sieci oraz coraz większej liczby urządzeń w szafie sterowniczej. COMPLETE line oferuje kompleksowe rozwiązania i produkty do komunikacji przemysłowej i ochrony wszystkich ważnych danych.
Dowiedz się teraz więcej
Bezpieczna komunikacja
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Rozwiązania bezpieczeństwa systemu COMPLETE line zapewniają ochronę ludzi, maszyn i systemów. Wszystkie produkty związane z bezpieczeństwem posiadają certyfikat SIL i wyróżniają się łatwą konfiguracją i instalacją.
Dowiedz się teraz więcej
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Przełączanie obciążeń
W wielu aplikacjach przemysłowych do realizacji ruchów stosuje się silniki elektryczne. COMPLETE line oferuje innowacyjne, inteligentne produkty do każdej aplikacji.
Dowiedz się teraz więcej
Przełączanie obciążeń
Zasilanie i zabezpieczenie poza szafą sterowniczą
Częstym wyzwaniem w budowie maszyn jest niezawodne zasilanie rozproszonych urządzeń. COMPLETE line oferuje do tych zadań kompleksowe rozwiązania o stopniu ochrony IP67.
Dowiedz się więcej
Zasilanie i zabezpieczenie poza szafą sterowniczą
Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu
Struktura i funkcja systemu mogą wymagać użycia urządzeń i komponentów do komunikacji również poza szafą sterowniczą. COMPLETE line oferuje dostosowane do siebie rozwiązania do różnych zastosowań.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu
Przesyłanie sygnałów
W budowie maszyn liczne czujniki i urządzenia wykonawcze są zlokalizowane na terenie obiektu. COMPLETE line oferuje rozwiązania do elastycznego, modułowego i efektywnego włączania tych komponentów na terenie obiektu.
Dowiedz się więcej
Przesyłanie sygnałów
Łączenie na terenie obiektu
W budowie maszyn stosuje się różne rozwiązania w dziedzinie techniki przyłączeniowej. Od szafy sterowniczej do terenu obiektu – COMPLETE line oferuje innowacyjne produkty wyróżniające się solidną konstrukcją, elastycznością i łatwością obsługi.
Dowiedz się więcej
Łączenie na terenie obiektu
Budowa maszyn
Jesteśmy niezawodnym partnerem

Firma Phoenix Contact jest ściśle związana z przemysłem budowy maszyn. Dzięki temu doskonale znamy codzienne wyzwania tej branży. Nasz własny dział budowy maszyn liczący 180 pracowników wspiera wszystkie działy konstrukcyjne i produkcyjne na całym świecie. Oferujemy szeroki wybór produktów i usług do budowy maszyn, przyczyniając się w znacznym stopniu do zwiększenia konkurencyjności.

Dowiedz się więcej
Konstruktor elektryk stojący przy maszynie z szafą sterowniczą