Bezpieczna komunikacja na terenie obiektu

Struktura i funkcja systemu mogą wymagać użycia urządzeń i komponentów do komunikacji również poza szafą sterowniczą. COMPLETE line oferuje różne rozwiązania do komunikacji na terenie obiektu.

Tworzenie bezpiecznej komunikacji na terenie obiektu

Interaktywna mapa: Tworzenie bezpiecznej komunikacji na terenie obiektu
Infrastruktura ethernetowa
Do aplikacji, w których switche muszą być zamontowane w sposób rozproszony na poziomie obiektu poza bezpiecznym wnętrzem szafy sterowniczej, optymalnym wyborem są switche zarządzalne w wersji 2600 (szybki ethernet) i 2700 (gigabit).
Dowiedz się więcej
Infrastruktura ethernetowa
Sieć WLAN
Oferujemy niezbędne produkty, rozwiązania i usługi do budowy niezawodnych bezprzewodowych rozwiązań komunikacji WLAN. Niezależnie od tego, czy szukasz kompletnej infrastruktury WLAN, czy pojedynczych produktów do integracji z istniejącymi sieciami WLAN.
Dowiedz się więcej
Sieć WLAN
Połączenie WLAN Point2Point
Adapter portu Ethernet to rozwiązanie umożliwiające szybkie i łatwe przystosowanie urządzeń do automatyki przemysłowej wyposażonego w złącze Ethernet do komunikacji WLAN. Kompleksowe rozwiązanie o stopniu ochrony IP65 instaluje się bezpośrednio na terenie obiektu i łączy z urządzeniem do automatyki przemysłowej przewodem Ethernet ze złączem M12.
Dowiedz się więcej
Połączenie WLAN Point2Point
Połączenie Bluetooth Point2Point
Bluetooth zaczęto stosować zwłaszcza w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń jako rozwiązanie komunikacyjne do przesyłania danych Ethernet i PROFINET lub sygnałów we/wy do ruchomych elementów maszyn.
Dowiedz się więcej
Połączenie Bluetooth Point2Point
Bezprzewodowe połączenie do zasilania i danych
NearFi to nowa technologia bezstykowego przesyłu w czasie rzeczywistym firmy Phoenix Contact. Dzięki komunikacji Ethernet niezależnie od protokołu technologia ta umożliwia elastyczne zastosowanie wszystkich protokołów Ethernet.
Dowiedz się więcej
Bezprzewodowe połączenie do zasilania i danych
Bezpieczna komunikacja
Postępująca cyfryzacja przemysłu wymaga bezpiecznych sieci oraz coraz większej liczby urządzeń w szafie sterowniczej. COMPLETE line oferuje kompleksowe rozwiązania i produkty do komunikacji przemysłowej i ochrony wszystkich ważnych danych.
Dowiedz się więcej
Bezpieczna komunikacja
Zasilanie i ochrona
Niezawodne i stabilne zasilanie pozwala na uniknięcie uszkodzenia maszyn i systemów. COMPLETE line oferuje szeroki wybór produktów do wszystkich funkcji bezpiecznej i kompleksowej infrastruktury energetycznej.
Dowiedz się więcej
Zasilanie i ochrona
Przesyłanie sygnałów
Przy sterowaniu maszynami mogą obowiązywać różne wymagania dotyczące elastycznego, modułowego i efektywnego podłączenia czujników i urządzeń wykonawczych.
Dowiedz się więcej
Przesyłanie sygnałów

Switche o stopniu ochrony IP67 wraz z odpowiednim okablowaniem umożliwiają tworzenie solidnych sieci Ethernet z urządzeniami magistralnymi bezpośrednio na terenie obiektu. Wyłączniki o stopniu ochrony IP67 w metalowej obudowie wyróżniają się wąską konstrukcją i umożliwiają elastyczny montaż na profilu metalowym bezpośrednio w maszynie lub na ścianie. Przyłącza M12 nadają się zarówno do klasycznych złączy, jak i innowacyjnej szybkiej blokady M12 Push-Pull. Ponadto koncepcja Power Input/Power Output umożliwia efektywne zasilanie wielu switchy lub stacji we/wy przy minimalnym okablowaniu.

Przewody ślizgowe to rozwiązanie stosowane często do ruchomych elementów maszyn. Jeśli połączenia te są niestabilne i tym samym podatne na błędy, warto sięgnąć po rozwiązania bezprzewodowe. Komunikacja bezprzewodowa jest konieczna tam, gdzie nie ma możliwości realizacji połączeń mechanicznych, np. w automatycznych systemach transportowych (AGV). Moduły bezprzewodowe WLAN umożliwiają stworzenie sieci WLAN na terenie obiektu z mobilnymi i ruchomymi urządzeniami. WLAN 1100 i WLAN 2100 to niedrogie kompletne rozwiązanie WLAN z wbudowanymi antenami i modułem bezprzewodowym w jednym urządzeniu. Moduł bezprzewodowy montuje się łatwo na maszynach lub wózkach samojezdnych za pomocą jednego otworu. Solidna obudowa zabezpiecza go optymalnie przed czynnikami zewnętrznymi.

Czasami jest konieczne włączenie pojedynczych urządzeń do automatyki przemysłowej do sieci WLAN. Adapter portu Ethernet to proste i niedrogie rozwiązanie, umożliwiające tworzenie szybkich i bezpiecznych połączeń Point2Point oraz niewielkich sieci. Ma wbudowaną antenę i przepustowość danych do 20 Mb/s. Montuje się go bezpośrednio na terenie obiektu. Alternatywnie połączenie WLAN można skonfigurować przyciskiem Taste lub poziomu przeglądarki.

Jeśli wszystkie częstotliwości i kanały WLAN są już zajęte, istnieje możliwość skonfigurowania poprzez Bluetooth innych kanałów komunikacji. Adapter portu Ethernet jest dostępny jako moduł bezprzewodowy Bluetooth lub WLAN i Bluetooth. Nawiązuje on połączenia, nie powodując zakłóceń sieci WLAN. Należy tu pamiętać, że prędkość Bluetooth wynosząca do 3 Mb/s jest mniejsza niż w przypadku WLAN.

Jeśli np. narzędzia wymienne są zasilane przez ramię robota, używane często złącza zużywają się bardzo szybko. NearFi Technology umożliwia bezstykowe przesyłanie danych i energii, co zapewnia znaczne oszczędności na obsługę techniczną i części zamienne. Bramki NearFi przesyłają 50 W i protokoły Ethernet z prędkością do 100 Mb/s między dwoma urządzeniami na odległość do 10 mm. Zastosowanie tej technologii nie powoduje zakłóceń innych połączeń bezprzewodowych, np. WLAN lub Bluetooth.