Zasilanie i zabezpieczanie w budowie maszyn
Nasze produkty POWER to wysokiej jakości rozwiązania oparte na wiodącej technologii. Zapewniają one niezawodne zasilanie każdej aplikacji. Funkcjonalność i konstrukcja zasilaczy, przetwornic DC/DC, modułów redundancyjnych i modułów UPS spełniają wymagania różnych branż, oferując zawsze optymalne rozwiązanie.
Zasilanie i zabezpieczenie
Ochrona przed nieplanowanymi przestojami: system COMPLETE line oferuje wszystkie komponenty niezbędne do kompleksowej koncepcji zasilania.
Skuteczna ochrona przed przepięciami odprowadza przepięcia przejściowe po stronie AC, nie dopuszczając do przestoju systemu. Przesyłanie informacji przepięciach do chmury umożliwia predykcyjne utrzymanie.
Nowoczesne rozwiązania do rozdziału potencjałów AC i DC redukują ilość zajmowanego miejsca i skracają czas instalacji. W razie potrzeby zasilacz DC może być uzupełniony o rozwiązania redundancyjne lub akumulator, aby zapewnić niezawodne zasilanie 24 V również w sytuacjach krytycznych. Wyłączniki chronią przed negatywnym wpływem zakłóceń obiektowych na cały system. Poza zasilaniem i ochroną nowoczesne rozwiązania monitorujące umożliwiają oszczędzanie energii w całym systemie.