Technika przyłączeniowa w budowie maszyn
CLIPLINE complete, jedyny w swoim rodzaju system złączek szynowych umożliwia swobodny wybór techniki przyłączeniowej. System umożliwia elastyczną i szybką reakcję na życzenia klientów, niezależnie od wymogów. Wszystkie techniki przyłączeniowe można dowolnie ze sobą łączyć, stosując do nich te same akcesoria.
Łączenie
Produkty systemu COMPLETE line gwarantują niezawodne połączenia elektryczne dla wszystkich urządzeń w szafie sterowniczej.
Przykład 1
Złączki wysokoprądowe nadają się do doprowadzania zasilania.
Przykład 2
Od różnych bloków rozdzielczych po kompaktowe złączki przelotowe – system COMPLETE line oferuje produkty do rozdziału potencjałów do każdej aplikacji.
Przykład 3
Kompaktowe złączki silnikowe umożliwiają łączenie odbiorników na terenie obiektu. Indywidualne przepusty kablowe stanowią elastyczny interfejs na zewnątrz.
Przykład 4
Łączniki krosowe są używane głównie do transmisji sygnałów. Niezbędne bezpieczeństwo zapewniają odpowiednie złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym.
Przykład 5
Do kompaktowego oprzewodowania czujników i urządzeń wykonawczych służą specjalne złączki szynowe.