Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Przełączanie obciążeń w budowie maszyn

W wielu aplikacjach przemysłowych do realizacji ruchów stosuje się silniki elektryczne. W wielu aplikacjach przemysłowych do rozruchu silników wykorzystywane są bardzo często klasyczne, mechaniczne układy stycznikowe. Zajmują one jednak dużo miejsca, wymagają czasochłonnego oprzewodowania i mają ograniczoną żywotność. Do pomiaru ważnych parametrów silnika i danych procesowych często konieczne są skomplikowane czujniki.

Przełączanie obciążeń

System COMPLETE line oferuje wysokiej klasy rozwiązania do przełączania i monitorowania obciążeń.

Obszar „Przełączanie obciążeń”
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Bezpieczeństwo funkcjonalne”
Dowiedz się teraz więcej
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Sterowanie
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Sterowanie”.
Dowiedz się teraz więcej
Sterowanie
Bezpieczna komunikacja
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Bezpieczna komunikacja”.
Dowiedz się teraz więcej
Bezpieczna komunikacja
Rozruszniki silnika
Kompaktowe hybrydowe rozruszniki silnika w wersji stand-alone, modułowej i sieciowej umożliwiają bezpieczne i niezawodne przełączanie silników.
Dowiedz się teraz więcej
Rozruszniki silnika
Moduł zarządzania maszynami
Elektroniczny moduł zarządzania silnikami i maszynami służy do precyzyjnego pomiaru energii oraz wyświetlania i monitorowania ważnych parametrów silników, maszyn lub innych odbiorników 3-fazowych.
Dowiedz się teraz więcej
Moduł zarządzania maszynami
Moduł zarządzania silnikami
Moduł zarządzania silnikami wykrywa wszystkie krytyczne stany całego systemu i oferuje atuty nowoczesnego monitorowania mocy czynnej.
Dowiedz się teraz więcej
Moduł zarządzania silnikami

Przykład 1
Kompaktowe i niemal niezużywające się rozruszniki silnika odznaczają się większą żywotnością niż wersje elektromechaniczne. Ponadto można je zintegrować w obwodach bezpieczeństwa oraz sieciach komunikacyjnych. Umożliwiają one niezawodne i bezpieczne przełączanie silników i innych obciążeń.
Przykład 2
Zaawansowana technologia umożliwia dodatkowo rejestrowanie różnych parametrów. Wykrywanie stanów przeciążenia i niedociążenia chroni przed uszkodzeniem mechanicznym monitorowanego obciążenia.
Przykład 3
Moduł zarządzania maszynami zapewnia niezawodne monitorowanie odbiorników i przesyła ważne parametry do nadrzędnych sieci.

Hybrydowe rozruszniki silników do pełnej kontroli ruchów w maszynach i liniach technologicznych
Hybrydowe rozruszniki silników do pełnej kontroli ruchów w maszynach i liniach technologicznych YouTube