Bezpieczeństwo funkcjonalne w budowie maszyn

Połączenie w sieć wszystkich jednostek cyfrowej fabryki wymaga całościowego podejścia do procesów i obejmuje również bezpieczeństwo funkcjonalne. Staramy się, aby nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w erze cyfrowej zapewniały optymalną ochronę człowieka i systemów. Poprzez zintegrowanie bezpieczeństwa z automatyką modułową można zwiększyć dyspozycyjność systemu.

Bezpieczeństwo funkcjonalne

System COMPLETE line obejmuje skalowalny asortyment innowacyjnych komponentów bezpieczeństwa.

Obszar „Bezpieczeństwo funkcjonalne”
Kompaktowe przekaźniki sprzęgające
Dzięki opracowanej i opatentowanej przez nas technologii przekaźnikowej nasze przekaźniki sprzęgające PSRmini to najwęższe na rynku przekaźniki do bezpiecznego załączania i wyłączania.
Przekaźniki bezpieczeństwa
Kompaktowe przekaźniki sprzęgające
Bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa
Kompaktowy PSRswitch to elektroniczny, kodowany wyłącznik bezpieczeństwa do elastycznego monitorowania drzwi bezpieczeństwa i pozycji.
Wyłączniki bezpieczeństwa
Bezdotykowe wyłączniki bezpieczeństwa
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa
PSRmultifunction oferuje jeden nadrzędny i dwa lokalne obwody czujnikowe w jednym przekaźniku bezpieczeństwa. Pozwala to na realizację nawet trzech funkcji bezpieczeństwa przy użyciu tylko jednego urządzenia.
Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa
Wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa
Sterowanie
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Sterowanie”.
Dowiedz się teraz więcej
Sterowanie
Bezpieczne we/wy
Systemy we/wy Inline i Axioline F pozwalają na zintegrowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego w sieci bez sterownika bezpieczeństwa. Można dalej korzystać z preferowanej, standardowej sieci oraz standardowego sterownika
Bezpieczne we/wy
Bezpieczne we/wy
Systemy we/wy Inline i Axioline F pozwalają na zintegrowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego w sieci bez sterownika bezpieczeństwa. Można dalej korzystać z preferowanej, standardowej sieci oraz standardowego sterownika.
Bezpieczne we/wy
Bezpieczna komunikacja
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Bezpieczna komunikacja”.
Dowiedz się teraz więcej
Bezpieczna komunikacja
Technika sterowania bezpieczeństwa
Nasz sterownik bezpieczeństwa RFC 470S umożliwia realizację zarówno złożonych aplikacji bezpieczeństwa, jak i aplikacji standardowych. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi PROFINET sterownik komunikuje się bezpośrednio z modułami we/wy PROFIsafe systemu Inline lub Axioline F.
Technika sterowania bezpieczeństwa
Bezpieczne we/wy
Systemy we/wy Inline i Axioline F pozwalają na zintegrowanie bezpieczeństwa funkcjonalnego w sieci bez sterownika bezpieczeństwa. Można dalej korzystać z preferowanej, standardowej sieci oraz standardowego sterownika.
Bezpieczne we/wy

Przykład 1
Proste przekaźniki bezpieczeństwa łączą czujniki bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi.
Przykład 2
Konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa zastępują klasyczne oprzewodowanie sprzętowe przez intuicyjne rozwiązanie programowe.
Przykład 3
SafetyBridge Technology umożliwia przesyłanie danych związanych z bezpieczeństwem przez standardowe sieci komunikacyjne.
Przykład 4
System COMPLETE line uzupełniają sterowniki bezpieczeństwa do kompleksowych zadań i najwyższych wymogów bezpieczeństwa o dużej ilości we/wy.