Bezpieczna komunikacja w budowie maszyn
Phoenix Contact oferuje więcej możliwości pracy w czasie rzeczywistym, lepszą łączność bezprzewodową, większe bezpieczeństwo i wyższą niezawodność. Ethernet przemysłowy z serii COMPLETE line można łatwo zintegrować z infrastrukturą automatyki, ponieważ dzięki nam Ethernet jest prosty. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie automatyki i przemysłowych sieci Ethernet rozumiemy oczekiwania i wymagania naszych klientów.
Bezpieczna komunikacja
Produkty systemu COMPLETE line umożliwiają niezawodną i bezpieczną komunikację.
Produkty MGuard chronią systemy automatyki przemysłowej przed atakami z zewnątrz. Komponenty infrastrukturalne Ethernet gwarantują niezawodną komunikację w środowisku przemysłowym. Bramki umożliwiają włączenie do sieci urządzeń nieposiadających interfejsu Ethernet. Ofertę uzupełniają rozwiązania do niezawodnej komunikacji na duże odległości z wykorzystaniem istniejących sieci lub przez internet. Zoptymalizowana ochrona przed przepięciami dla urządzeń komunikacyjnych zapewnia maksymalną dyspozycyjność sieci.