Sterowanie w budowie maszyn

Cyfryzacja i globalizacja systemów biznesowych i technicznych stwarzają nowe wymagania rynkowe. Producenci nowoczesnych systemów automatyki muszą umożliwić swoim klientom możliwość spełnienia standardów nowoczesnych aplikacji IoT. Z tego powodu COMPLETE line oferuje nowoczesne sterowniki PLC, systemy we/wy i oprogramowanie PLC.

Sterowanie

Dzięki produktom systemu COMPLETE line zrealizujesz najróżniejsze koncepcje sterowania dostosowane do wymogów różnych aplikacji i uwarunkowań.

Koncepcje sterowania
Sterownik do modułowej rozbudowy
PLCnext Control to pierwsze sterowniki PLC otwartej platformy automatyzacji PLCnext Technology. Umożliwiają realizację projektów automatyki bez ograniczeń wynikających z systemów firmowych.
Dowiedz się teraz więcej
Sterownik do modułowej rozbudowy
Modułowy system automatyzacyjny
Sterowniki, bramki magistrali i moduły we/wy – Phoenix Contact oferuje system automatyzacyjny o konstrukcji modułowej, który sprawdzi się zawsze niezależnie od wymagań.
Dowiedz się teraz więcej
Modułowy system automatyzacyjny
Poziom sterowania
Sterowniki o dużej mocy umożliwiają realizację aplikacji automatyzacyjnych o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa lub dyspozycyjności. Do realizacji aplikacji opartych na PLCnext Technology o wysokim stopniu bezpieczeństwa warto sięgnąć po nasz sterownik bezpieczeństwa do SIL 3.
Dowiedz się teraz więcej
Poziom sterowania
System programowalnych przekaźników logicznych
System przekaźników logicznych PLC logic to pierwsze rozwiązanie na rynku modułów logicznych, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsów i poziom przyłączenia obiektu. Teraz można przełączać i sterować sygnałami we/wy za pomocą jednego kompaktowego systemu.
Moduły logiczne
System programowalnych przekaźników logicznych
System programowalnych przekaźników logicznych
System przekaźników logicznych PLC logic to pierwsze rozwiązanie na rynku modułów logicznych, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsów i poziom przyłączenia obiektu. Teraz można przełączać i sterować sygnałami we/wy za pomocą jednego kompaktowego systemu.
Dowiedz się teraz więcej
System programowalnych przekaźników logicznych
Kondycjonowanie sygnałów
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Kondycjonowanie sygnałów”.
Dowiedz się teraz więcej
Kondycjonowanie sygnałów
Bezpieczna komunikacja
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Bezpieczna komunikacja”.
Dowiedz się teraz więcej
Bezpieczna komunikacja
Sterownik do modułowej rozbudowy
PLCnext Control to pierwsze sterowniki PLC otwartej platformy automatyzacji PLCnext Technology. Umożliwiają realizację projektów automatyki bez ograniczeń wynikających z systemów firmowych.
Sterownik do modułowej rozbudowy
Okablowanie systemowe
Okablowanie systemowe Phoenix Contact pozwala na zredukowanie oprzewodowania poszczególnych komponentów systemu automatyki przemysłowej.
Okablowanie systemowe do sterowników
Okablowanie systemowe
Urządzenia HMI
Od mobilnego tabletu do obsługi na terenie obiektu po złożone koncepcje wizualizacji do dużych systemów automatyki – COMPLETE line oferuje odpowiednie rozwiązanie do każdej aplikacji.
HMI i komputery przemysłowe
Urządzenia HMI
Sterowanie i systemy we/wy
Profesjonalna automatyzacja systemów: Phoenix Contact posiada w swojej ofercie odpowiednie sterowniki PLC, systemy we/wy oraz oprogramowanie PLC.
PLC (sterowniki) i we/wy

Przykład 1
System Axioline pozwala na realizację rozproszonych koncepcji sterowania.
Przykład 2
Do obsługi i wizualizacji może służyć komputer przemysłowy lub osobny panel HMI. W mniej złożonych aplikacjach PLC logic łączy na minimalnej przestrzeni wtykowe moduły we/wy i sterownik.
Przykład 3
Kompaktowe okablowanie systemowe pozwala na minimalizację oprzewodowania między sterownikiem a obiektem.
Przykład 4
Do koncepcji centralnego sterowania moduły we/wy oraz sterowniku można montować bezpośrednio w szafie sterowniczej.