HMI - panele dotykowe i panele sieciowe

Panele dotykowe i sieciowe

Efektywna automatyzacja wymaga odpowiedniej wizualizacji. Nasze panele dotykowe z wbudowanym systemem uruchomieniowym Visu+ oraz panele sieciowe oparte na otwartej przeglądarce do aplikacji HTML5 ułatwiają obsługę i monitorowanie rozwiązania do automatyzacji. Wyróżniają się intuicyjną obsługą i wysoką ekonomicznością. W naszej ofercie znajdziesz odpowiedni panel HMI jako optymalny interfejs użytkownika.

Go to Product Detail Page for item 1050387
BTP 2043W - Panel dotykowy
BTP 2043W - Panel dotykowy
1050387

Panel dotykowy, 10.92 cm / 4.3"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bez systemu magistralnego.

Zalety naszych urządzeń HMI (Human Machine Interface)

  • Łatwa skalowalność dzięki identycznej wersji oprogramowania we wszystkich wariantach i klasach mocy
  • Łatwość obsługi dzięki fabrycznej konfiguracji sprzętu oraz preinstalowanemu oprogramowaniu
  • Elastyczne podłączenie sterowników dzięki preinstalowanemu oprogramowaniu sterowników
  • Efektywna obsługa wielostanowiskowa dzięki architekturze serwer-klient oraz połączeniu WWW
  • Otwarte standardy www umożliwiają kompatybilność ze wszystkimi serwerami
  • Elektroniczne projektowanie i dokumentacja dzięki kompletnemu systemowi COMPLETE line

Nowe produkty

Seria Rugged-WP-6000
VL3 FPM z różnymi rozmiarami wyświetlacza
Kompaktowe komputery panelowe z najnowocześniejszą technologią procesorową

Panele sieciowe w wersji „Rugged”

Do wymagającego otoczenia

Nowa seria Rugged-WP-6000 oferuje wytrzymałe panele sieciowe dla wymagających środowisk. Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur, wysokiej odporności na uderzenia i dobrej widoczności w świetle słonecznym są idealne do zastosowań zewnętrznych.

Najważniejsze cechy

  • Rozszerzony zakres temperatur (-30°C...+65°C)
  • Wysoka odporność na uderzenia (40 g) i wibracje (5 g)
  • Wyświetlacze czytelne w świetle słonecznym z ochroną UV i IR
  • Responsywne ekrany dotykowe PCAP o przekątnej od 7 do 15,6"
  • Zintegrowany czujnik ruchu i światła otoczenia

Korzyści

  • Wytrzymały sprzęt do pracy w trudnych warunkach ze szkłem o grubości 3 mm, większym radiatorem i mocniejszą obudową
  • Otwartość i możliwość wykorzystania w dowolnym systemie innej firmy
  • Może być obsługiwany w rękawicach i nadaje się do użytku w wilgotnym środowisku
  • Idealny dla każdej wizualizacji HTML5 lub opartej na przeglądarce

Monitory dotykowe z płaskim ekranem

Dla przemysłu

VL3 FPM to płaskie ekrany, które rozszerzają portfolio komputerów panelowych VL3. Monitory te łączą w sobie estetyczny wygląd, wrażenia dotykowe i właściwości mechaniczne interfejsów HMI VL3 PPC i xP 6000 oraz oferują rozszerzone opcje łączności w porównaniu z monitorami serii BL FPM.

Najważniejsze cechy

  • Duży wybór rozmiarów wyświetlaczy
  • Taki sam wygląd jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Takie same właściwości mechaniczne jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Elastyczna instalacja z szafą sterowniczą lub bez szafy
  • Rozszerzone opcje łączności

Korzyści

  • Taki sam wygląd i wymiary otworu jak w panelach HMI TP 6000/WP 6000 i komputerach panelowych VL3
  • Ulepszone możliwości przyłączenia, w tym 2 x wyjście USB i do wyboru sygnał VGA, DP lub HDMI
  • Możliwość obsługi w rękawicach, odpowiednie do wilgotnych warunków otoczenia

Kompaktowe komputery panelowe

Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii procesorowej

Komputery VL3 PPCS są rozszerzeniem portfolio komputerów panelowych VL3. Łączą one w sobie wygląd i cechy mechaniczne paneli HMI xP 6000 z technologią VL3 UPC, kompaktowymi komputerami typu box z procesorami Intel x6000 i wiodącymi w branży opcjami rozszerzeń.

Najważniejsze cechy

  • Procesory Atom® generacji x6000 (Elkhart Lake) dostępne w dłuższej perspektywie czasowej
  • Sześć artykułów stałych i jeden konfigurowalny
  • Elastyczne opcje rozbudowy o drugi port COM, bezprzewodową sieć LAN, rozszerzenie sieci Ethernet i połączenie sieci komórkowej 4G / LTE
  • Gotowe na Windows 11

Korzyści

  • Nowoczesna platforma sprzętowa, skalowalna pod względem wydajności i przestrzeni dyskowej
  • Skalowalna, najnowocześniejsza technologia procesorowa Elkhart Lake zapewniająca optymalną wydajność systemu w kompaktowej obudowie
  • Takie same właściwości dotykowe i mechaniczne jak w przypadku interfejsów HMI xP 6000
  • Najlepsze opcje łączności umożliwiające komunikację między różnymi sieciami i urządzeniami peryferyjnymi jednocześnie

Panele operatorskie z wbudowanym oprogramowaniem Visu+

Panele dotykowe Wydajne panele dotykowe do obsługi i monitorowania maszyn i systemów

Zintegrowane oprogramowanie Visu+ pozwala na tworzenie kompleksowych interfejsów użytkownika, a preinstalowane sterowniki umożliwiają elastyczną współpracę z różnymi systemami sterowania innych producentów. Panele operatorskie są dostępne z ekranami o różnych rozmiarach i formatach.

Panel dotykowy 6000: Wyjątkowe wzornictwo systemu z Human Machine Interface

Panele operatorskie z wbudowaną przeglądarką HTML5

Panele sieciowe Elastyczna integracja z systemem automatyzacyjnym dzięki technologii HTML5

Panele operatorskie z wbudowaną przeglądarką umożliwiają wyświetlanie wszystkich wizualizacji webowych obsługujących aktualny standard HTML5. Poza innymi narzędziami do wizualizacji HTML5 dzięki PLCnext Engineer HMI uzyskasz dostosowany optymalnie system. Możesz stworzyć łatwo wizualizację webową według swoich preferencji. Nie jest potrzebna do tego specjalistyczna wiedza, oprogramowanie oferuje szereg symboli i szablonów, które można indywidualnie rozbudowywać. Nasze panele operatorskie z otwartą przeglądarką umożliwiają konfigurację wizualizacji webowej systemu bez żadnych ograniczeń.

Panel sieciowy 6000: łatwe wyświetlanie interfejsów użytkownika i wizualizacji procesów dzięki HTML5

Urządzenia HMI do automatyki budynkowej

Panel pokojowy do automatyki budynkowej
Panel pokojowy w zastosowaniu
Workbench systemu zarządzania budynkiem Emalytics
Panel pokojowy do automatyki budynkowej

Panel pokojowy ERS 1000 umożliwia komfortowe, indywidualne ustawianie wielu różnych funkcji w pomieszczeniu. Należą do nich między innymi oświetlenie, rolety i temperatura w pomieszczeniu. ERS 1000 to kompaktowe rozwiązanie zastępujące wiele różnych elementów obsługowych.

Korzyści

  • Wizualizacja funkcji pomieszczenia do intuicyjnej obsługi
  • Elastyczna i łatwa konfiguracja do indywidualnego wyposażenia każdego pomieszczenia
  • Pomiar warunków klimatycznych w pomieszczeniu dzięki łatwej rozbudowie o moduły czujnikowe do pomiaru temperatury, wilgotności i stężenia CO₂

Przejdź do produktów
Panel pokojowy w zastosowaniu

Intuicyjne menu z ciekawymi wizualnie ikonami oraz indywidualny opis wszystkich funkcji obsługowych ułatwiają dokonywanie ustawień w pomieszczeniu. Na wyświetlaczu znajdują się cztery kafelki z przypisanymi do nich przyciskami i diodami LED. Dostępnych jest wiele różnych kolorów. Kolor określa się dopiero na etapie uruchomienia. Panel ERS 1000 wyróżnia się bardzo krótkimi czasami opóźnienia obsługi.

Urządzenie zawiera uniwersalną funkcję zarządzania sceneriami z funkcją pamięci do indywidualnych ustawień użytkownika. Funkcja zarządzania grupowego umożliwia grupową oraz niezależną obsługę urządzeń wykonawczych. Wyświetlacza można używać dodatkowo do wyświetlania różnych informacji o statusie. Możliwe jest również ustawienie sygnalizacji akustycznej. Dostępny jest także moduł czujnikowy z wbudowanym czujnikiem ruchu.

Workbench systemu zarządzania budynkiem Emalytics

Panel pokojowy ERS 1000 podłącza się do sterownika Building IoT 2050 BI poprzez Ethernet. Również zasilanie odbywa się przez Ethernet. Spójna integracja z system zarządzania budynkiem Emalytics opartym na IoT zapewnia bardzo efektywne projektowanie.

W Emalytics Automation Workbench wszystkie urządzenia są wyszukiwane automatycznie w sieci. Można je następnie szybko i łatwo skonfigurować indywidualnie. Każda funkcja w urządzeniu ma własny punkt danych, który podłącza się łatwo do sterowanego urządzenia wykonawczego. Możliwe jest również łatwe skonfigurowanie kilku równorzędnych punktów obsługi.

Każdy czujnik panelu ERS 1000 jest włączony do systemu Emalytics jako punkt danych. Dzięki standardowej funkcji historii systemu Emalytics możesz bez dodatkowych nakładów rejestrować długoterminowo stężenie CO₂ lub temperaturę oraz eksportować dane szybko do systemów zewnętrznych.

Więcej na temat systemu zarządzania budynkiem Emalytics