WP 6121-WXPR - Panel sieciowy
1650121

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Wytrzymały panel sieciowy 6. generacji, 12,1", format (16:9) VGA, specyfikacja PCAP-Robust

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wytrzymały sprzęt do pracy w trudnych warunkach ze szkłem o grubości 3 mm, większym radiatorem i mocniejszą obudową
Otwartość i możliwość wykorzystania w dowolnym systemie innej firmy
Idealny dla każdej wizualizacji HTML5 lub opartej na przeglądarce
Może być obsługiwany w rękawicach i nadaje się do użytku w wilgotnym środowisku
Odporny na promieniowanie UV i IR
Wyświetlacz nieodbijający światła