Panel dotykowy, 10.92 cm / 4.3"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bez systemu magistralnego.
Panele dotykowe
Panel dotykowy IP66 z wyświetlaczem szerokokątnym VGA 7" (16:9) w technologii PCAP, oprogramowanie: Visu+ RT
Panel dotykowy IP66 z wyświetlaczem szerokokątnym XGA 10,1" (16:9) w technologii PCAP, oprogramowanie: Visu+ RT
Panel dotykowy, 17.8 cm / 7"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 800 x 480 pikseli (WVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bez systemu magistralnego.
Panel dotykowy, 25.7 cm / 10.1"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 1024 x 600 pikseli (WSVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bez systemu magistralnego.
Panel dotykowy IP66 z wyświetlaczem szerokokątnym HD 18,5” (16:9) w technologii PCAP, oprogramowanie: Visu+ RT
Panel dotykowy IP66 z wyświetlaczem szerokokątnym XGA 12,1" (16:9) w technologii PCAP, oprogramowanie: Visu+ RT
Panel dotykowy IP66 z wyświetlaczem szerokokątnym HD 15,6” (16:9) w technologii PCAP, oprogramowanie: Visu+ RT
Panel dotykowy IP66 z wyświetlaczem szerokokątnym HD 21,5” (16:9) w technologii PCAP, oprogramowanie: Visu+ RT