WP 6101-WXPS - Panel sieciowy
1290801

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Panel dotykowy IP66 z wyświetlaczem szerokokątnym XGA 10,1” (16:9) w technologii PCAP, oprogramowanie: Qt WebBrowser

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwe uruchamianie – wystarczy wpisać adres IP i URL
Wysoka elastyczność dzięki otwartemu standardowi WWW i swobodzie wyboru serwera WWW lub oprogramowania do wizualizacji
Dzięki HTML5 nie są konieczne aktualizacje bezpieczeństwa ani wtyczki flash
Nadaje się optymalnie do zastosowania z PLCnext Engineer lub CODESYS
System operacyjny Linux embedded
Możliwość wizualizacji zaprogramowanych samodzielnie aplikacji JavaScript