BTP 2043W - Panel dotykowy
1050387

Panel dotykowy, 10.92 cm / 4.3"-TFT wyświetlacz (analogowo-rezystywny), 480 x 272 pikseli (WQVGA), 16,7 mln kolorów, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MB/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bez systemu magistralnego.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Visu+ RT standardowo zintegrowane we wszystkich urządzeniach BTP 2000
Podłączenie do wszystkich popularnych systemów sterowania dzięki wielu dostępnym sterownikom
Do zastosowań podstawowych, dobry stosunek jakości do ceny
3 rozmiary wyświetlacza w formacie 16:9