Komputery typu rack

Komputery typu rack

Nasze komputery typu rack oferują maksymalną wydajność systemu do zbierania i przetwarzania dużych ilości danych w automatyce przemysłowej lub uczeniu maszynowym w budowie maszyn i urządzeń. Komputery rack w uniwersalnym standardzie przemysłowym 19” zapewniają możliwość łatwej rozbudowy. Sięgnij po komponenty najwyższej klasy mocy.

Zalety naszych komputerów typu rack

  • Dostosowane do formatu szafy 19″ (2U lub 4U)
  • Pasują do każdego zastosowania dzięki skalowalnym, mocnym i energooszczędnym procesorom Intel
  • Gniazda PCI/PCIe umożliwiające rozbudowę
  • Wysoka dyspozycyjność systemu i bezpieczeństwo danych dzięki obsłudze RAID (0/1/5/10)
  • Łatwe w serwisowaniu dzięki dwóm lub trzem dyskom typu Hot Swap
  • Wyższe bezpieczeństwo dzięki zamykanej klapie przedniej

Valueline: Nowa generacja komputerów przemysłowych

Nowe produkty

Seria Rugged-WP-6000
VL3 FPM z różnymi rozmiarami wyświetlacza
Kompaktowe komputery panelowe z najnowocześniejszą technologią procesorową

Panele sieciowe w wersji „Rugged”

Do wymagającego otoczenia

Nowa seria Rugged-WP-6000 oferuje wytrzymałe panele sieciowe dla wymagających środowisk. Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur, wysokiej odporności na uderzenia i dobrej widoczności w świetle słonecznym są idealne do zastosowań zewnętrznych.

Najważniejsze cechy

  • Rozszerzony zakres temperatur (-30°C...+65°C)
  • Wysoka odporność na uderzenia (40 g) i wibracje (5 g)
  • Wyświetlacze czytelne w świetle słonecznym z ochroną UV i IR
  • Responsywne ekrany dotykowe PCAP o przekątnej od 7 do 15,6"
  • Zintegrowany czujnik ruchu i światła otoczenia

Korzyści

  • Wytrzymały sprzęt do pracy w trudnych warunkach ze szkłem o grubości 3 mm, większym radiatorem i mocniejszą obudową
  • Otwartość i możliwość wykorzystania w dowolnym systemie innej firmy
  • Może być obsługiwany w rękawicach i nadaje się do użytku w wilgotnym środowisku
  • Idealny dla każdej wizualizacji HTML5 lub opartej na przeglądarce

Monitory dotykowe z płaskim ekranem

Dla przemysłu

VL3 FPM to płaskie ekrany, które rozszerzają portfolio komputerów panelowych VL3. Monitory te łączą w sobie estetyczny wygląd, wrażenia dotykowe i właściwości mechaniczne interfejsów HMI VL3 PPC i xP 6000 oraz oferują rozszerzone opcje łączności w porównaniu z monitorami serii BL FPM.

Najważniejsze cechy

  • Duży wybór rozmiarów wyświetlaczy
  • Taki sam wygląd jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Takie same właściwości mechaniczne jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Elastyczna instalacja z szafą sterowniczą lub bez szafy
  • Rozszerzone opcje łączności

Korzyści

  • Taki sam wygląd i wymiary otworu jak w panelach HMI TP 6000/WP 6000 i komputerach panelowych VL3
  • Ulepszone możliwości przyłączenia, w tym 2 x wyjście USB i do wyboru sygnał VGA, DP lub HDMI
  • Możliwość obsługi w rękawicach, odpowiednie do wilgotnych warunków otoczenia

Kompaktowe komputery panelowe

Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii procesorowej

Komputery VL3 PPCS są rozszerzeniem portfolio komputerów panelowych VL3. Łączą one w sobie wygląd i cechy mechaniczne paneli HMI xP 6000 z technologią VL3 UPC, kompaktowymi komputerami typu box z procesorami Intel x6000 i wiodącymi w branży opcjami rozszerzeń.

Najważniejsze cechy

  • Procesory Atom® generacji x6000 (Elkhart Lake) dostępne w dłuższej perspektywie czasowej
  • Sześć artykułów stałych i jeden konfigurowalny
  • Elastyczne opcje rozbudowy o drugi port COM, bezprzewodową sieć LAN, rozszerzenie sieci Ethernet i połączenie sieci komórkowej 4G / LTE
  • Gotowe na Windows 11

Korzyści

  • Nowoczesna platforma sprzętowa, skalowalna pod względem wydajności i przestrzeni dyskowej
  • Skalowalna, najnowocześniejsza technologia procesorowa Elkhart Lake zapewniająca optymalną wydajność systemu w kompaktowej obudowie
  • Takie same właściwości dotykowe i mechaniczne jak w przypadku interfejsów HMI xP 6000
  • Najlepsze opcje łączności umożliwiające komunikację między różnymi sieciami i urządzeniami peryferyjnymi jednocześnie

Dalsze informacje
Szczegóły naszych HMI i komputerów przemysłowych

Dalsze szczegóły, np. dane techniczne czy informacje na temat naszych urządzeń HMI i komputerów przemysłowych, znajdziesz w naszej broszurze.

Pobierz teraz e-paper
Mężczyzna pracujący z HMI i komputerami przemysłowymi