BL RACKMOUNT 2U - Komputer do montażu w szafie
2400063

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Komputer PC do montażu w nośniku modułów, 19 cali, wysokość 2U, z procesorem Intel® Core™ i3-9100TE lub Intel Core™ i7-9700TE 2,40 GHz oraz pamięcią operacyjną RAM do 32 GB. Opcje pamięci masowej do maks. 8 TB. Gniazda PCI i PCIe na karty rozszerzeń.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Zaprojektowany dla formatu Rack 19 cali
2 wymienne gniazda napędów dla nośników danych
Wszystkie komponenty z przedniej strony chronione są przez zamykane drzwi
Łatwa konserwacja dzięki wymiennym filtrom powietrza (możliwość wymiany przy włączonym zasilaniu)
Obsługa RAID
Obsługa TPM-2.0