Komputer panelowy VL3 o stopniu ochrony IP66, 10" ekran dotykowy PCAP, procesor Intel Atom® x6413E, 16 GB pamięci operacyjnej RAM, 120 GB pamięci masowej
Komputery panelowe
Nasze skalowalne, nowoczesne komputery panelowe to doskonale rozwiązanie do rejestrowania, przetwarzania, pomiaru, sterowania i wizualizacji danych. Komputery panelowe z ekranem dotykowym to wizytówka każdego systemu wizualizacji. Wszystkie przemysłowe komputery panelowe są dostępne w wersji do zabudowy lub montażu na ramieniu montażowym o stopniu ochrony IP65 lub IP69k. Wyróżniają się solidnością, wysoką wydajnością i najnowocześniejszą technologią dotykową.
Przemysłowy komputer panelowy (PPC) o stopniu ochrony IP66, z procesorem Intel® 11. generacji, z pamięcią operacyjną RAM do 64 GB oraz obsługą dwóch dysków SDD M.2-2280. Dostępne różne opcje we/wy, w tym WLAN.
Komputer panelowy VL3 o stopniu ochrony IP66, 12" ekran dotykowy PCAP, procesor Intel Atom® x6413E, 16 GB pamięci operacyjnej RAM, 120 GB pamięci masowej
Komputer panelowy VL3 o stopniu ochrony IP66, 12" ekran dotykowy PCAP, procesor Intel Atom® x6211E, 8 GB pamięci operacyjnej RAM, 60 GB pamięci masowej
Konfigurowalny komputer panelowy z opcjami ekranu PCAP 10,1" i 12,1", procesorem Intel Atom® x6211E lub x6413E, konfigurowalne opcje pamięci operacyjnej i pamięci masowej NVMe. Dalsze opcje konfiguracji obejmują rozszerzenie pamięci masowej i możliwości podłączania, takie jak WLAN i dodatkowe porty Ethernet.
Komputer panelowy VL3 o stopniu ochrony IP66, 10" ekran dotykowy PCAP, procesor Intel Atom® x6211E, 8 GB pamięci operacyjnej RAM, 60 GB pamięci masowej
Komputer przemysłowy z procesorami Intel® Core™, w całości ze stopniem ochrony IP65, z pojemnościowym wyświetlaczem wielodotykowym Full HD. Zaprojektowany do montażu w systemie VESA, na słupku lub na wysięgniku.
Komputer przemysłowy z procesorami Intel® Pentium® lub Celeron® w całości ze stopniem ochrony IP65, z pojemnościowym wyświetlaczem wielodotykowym Full HD. Zaprojektowany do montażu w systemie VESA, na słupku lub na wysięgniku.
Komputer panelowy (PPC) o stopniu ochrony IP65, ekran 7 lub 10 cali, procesor Intel® Celeron® N3350, pamięć operacyjna 4 GB, możliwość wyboru dysku SSD mSATA i systemu operacyjnego Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Konfigurowalny komputer panelowy typu rugged z ekranem czytelnym w świetle słonecznym (analogowo-rezystywny lub dotykowy w technologii PCAP), zamkniętą obudową o stopniu ochrony IP66 (przód/tył) i rozszerzonym zakresem temperatur. Możliwość konfiguracji: m.in. ekranu, dysków i systemu operacyjnego.
Zalety naszych komputerów panelowych
- Wyświetlacze o rozmiarze od 7” do 21” pasujące do każdego systemu
- Projekcyjno-pojemnościowe ekrany dotykowe najnowszej generacji do precyzyjnego wykrywania punktów dotyku w środowisku przemysłowym w warunkach wilgoci oraz przy obsłudze w rękawicach
- Wydajność procesora dostosowana do zastosowania: z energooszczędnymi procesorami Intel® Atom™, Celeron® lub Core™ i najnowszej generacji
- Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych, bez wentylatorów i ruchomych części
- Możliwość elastycznej rozbudowy przy użyciu opcjonalnych kart rozszerzeń, np. dodatkowe porty Ethernet
- Opcjonalny sprzęt bezpieczeństwa za pomocą TPM 2.0