BL2 PPC AIO65 2000 - Komputer panelowy
1138366

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Komputer przemysłowy z procesorami Intel® Pentium® lub Celeron® w całości ze stopniem ochrony IP65, z pojemnościowym wyświetlaczem wielodotykowym Full HD. Zaprojektowany do montażu w systemie VESA, na słupku lub na wysięgniku.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Całkowita ochrona IP65
Ekran wielodotykowy
Wyświetlacz panoramiczny
Wytrzymała obudowa do środowisk IP65
Podświetlenie LED
Możliwość montażu w standardzie VESA, na słupku lub na wysięgniku
Opcjonalny przycisk wł./wył.
Konfigurowalny