VL3 PPCS12 1320
-
Komputer panelowy
1494296
Komputer panelowy VL3 o stopniu ochrony IP66, 12" ekran dotykowy PCAP, procesor Intel Atom® x6211E, 8 GB pamięci operacyjnej RAM, 60 GB pamięci masowej
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Typ produktu | Komputer panelowy |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel Atom® x6211E 1.3 GHz |
| Trusted Platform Module | fTPM 2.0 |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Pamięć robocza | 8 GB LPDDR4 |
| Pamięć | 60 GB, 3D TLC |
| Chłodzenie | pasywny |
| System Raid | bez systemu RAID |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| Rozdzielczość ekranu | 1280 x 800 Pikseli (WXGA) |
| Format ekranu | 16:9 |
| Technologia dotykowa | projekcyjno-objętościowy (PCAP) |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
| Jasność | 500 cd/m² |
| MTBF | 50000 godziny |
| paleta kolorów | 16,7 mln kolorów |
| Kąt odczytu lewy | 88,00 ° |
| Kąt odczytu prawy | 88,00 ° |
| Kąt odczytu górny | 88,00 ° |
| Kąt odczytu dolny | 88,00 ° |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC ±20% |
| Pobór prądu maksymalny | 2,44 A (24 V DC) |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,35 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Złącza | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| wyjście monitora | 1x DP++ 1.4 |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I226-IT |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 302 mm / 229 mm / 73 mm (Wymiar zewnętrzny) |
| Wymiary montażowe | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość zabudowy | 292 mm / 219 mm / (Otwór montażowy) |
| Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał płyta czołowa | Aluminium (anodowane kolor naturalny) |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP66 (Przód (mocowanie na panelu przednim)) |
| IP30 (Z tyłu/dookoła, w przypadku instalacji VESA) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, czas trwania impulsu 11 ms |
| Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Sposób montażu | Otwór montażowy |
| Uchwyt VESA | |
| Rodzaj mocowania | VESA MIS-D 100 C |
| Numer artykułu | 1494296 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRBAAB |
| Klucz produktu | DRBAAB |
| GTIN | 4063151942144 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 5 460 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4 120 g |
| Numer taryfy celnej | 84715000 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
SI-RND-U1A - Interfejs danych 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy 2404774
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Złącze do PCB 1966101
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Złącze do PCB 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Złącze do PCB 1751312
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Osłona 1452726
-
TP6/WP6/VL3 MOUNTING HW (2PCS) - Kołnierz montażowy 1289537
-
UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Zasilacz 1110466
-
TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Zasilacz 1159037
-
STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT - Zasilacz 1088478
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Zasilacz 2904600
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Przetwornica DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Przetwornica DC/DC 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1561300
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Akumulator 1289761
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław