TRIO3-PS/1AC/24DC/5 - Zasilacz
1159037

Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym TRIO POWER, zaciski Push-in, Montaż na szynie DIN, wejście: 1-fazowy, wyjście: 24 V DC / 5 A, regulacja w zakresie 24 V DC ... 28 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości i możliwości ustawienia w rzędzie
Wytrzymałość i niezawodność dzięki dynamicznej rezerwie mocy z mocną charakterystyką wyjściową
Łatwa obsługa dzięki technice połączeń Push-in
Inteligentna diagnostyka dzięki wielokolorowym diodom LED i stykowi zbiorczemu dla przejrzystego wskazania stanu, opcjonalnie z IO-Link
Wysoka dyspozycyjność systemu: zasilanie i ochrona w jednym urządzeniu dzięki zintegrowanemu wielokanałowemu wyłącznikowi