VMT 9000 - Komputer panelowy
1084510

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Konfigurowalny komputer panelowy typu rugged z ekranem czytelnym w świetle słonecznym (analogowo-rezystywny lub dotykowy w technologii PCAP), zamkniętą obudową o stopniu ochrony IP66 (przód/tył) i rozszerzonym zakresem temperatur. Możliwość konfiguracji: m.in. ekranu, dysków i systemu operacyjnego.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne

Korzyści

Konstrukcja bez śrub ułatwiająca czyszczenie
Odporność na czynniki atmosferyczne dzięki stopniowi ochrony IP66
Wyświetlacz nieodbijający światła
Możliwość obsługi w rękawicach roboczych (również w przypadku PCAP)
Komfortowa obsługa za pomocą 4 przycisków czołowych do dowolnej konfiguracji