BL2 PPC AIO65 IPC to całkowicie zamknięty komputer przemysłowy o stopniu ochrony IP65, wyposażony w wyświetlacz i procesory Intel® Core™, wyróżniające się doskonałym bilansem mocy obliczeniowej, możliwości graficznych i efektywności energetycznej. Ze względu na wytrzymałą konstrukcję z możliwością montażu na wysięgniku lub maszcie oraz liczne wejścia i wyjścia komputer BL2 PPC AIO65 nadaje się do wielu różnych zastosowań.
BL2 PPC AIO65 7000
-
Komputer panelowy
1138367
Komputer przemysłowy z procesorami Intel® Core™, w całości ze stopniem ochrony IP65, z pojemnościowym wyświetlaczem wielodotykowym Full HD. Zaprojektowany do montażu w systemie VESA, na słupku lub na wysięgniku.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: US-38532-A2-ULProdukty kompatybilne
Korzyści
Całkowita ochrona IP65
Ekran wielodotykowy
Wyświetlacz panoramiczny
Wytrzymała obudowa do środowisk IP65
Podświetlenie LED
Możliwość montażu w standardzie VESA, na słupku lub na wysięgniku
Opcjonalny przycisk wł./wył.
Konfigurowalny