Komputery panelowe

Komputery panelowe

Nasze skalowalne, nowoczesne komputery panelowe to doskonale rozwiązanie do rejestrowania, przetwarzania, pomiaru, sterowania i wizualizacji danych. Komputery panelowe z ekranem dotykowym to wizytówka każdego systemu wizualizacji. Wszystkie przemysłowe komputery panelowe są dostępne w wersji do zabudowy lub montażu na ramieniu montażowym o stopniu ochrony IP65 lub IP69k. Wyróżniają się solidnością, wysoką wydajnością i najnowocześniejszą technologią dotykową.

Zalety naszych komputerów panelowych

  • Wyświetlacze o rozmiarze od 7” do 21” pasujące do każdego systemu
  • Projekcyjno-pojemnościowe ekrany dotykowe najnowszej generacji do precyzyjnego wykrywania punktów dotyku w środowisku przemysłowym w warunkach wilgoci oraz przy obsłudze w rękawicach
  • Wydajność procesora dostosowana do zastosowania: z energooszczędnymi procesorami Intel® Atom™, Celeron® lub Core™ i najnowszej generacji
  • Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych, bez wentylatorów i ruchomych części
  • Możliwość elastycznej rozbudowy przy użyciu opcjonalnych kart rozszerzeń, np. dodatkowe porty Ethernet
  • Opcjonalny sprzęt bezpieczeństwa za pomocą TPM 2.0

Valueline: Nowa generacja komputerów przemysłowych

Nowe produkty

VL3 FPM z różnymi rozmiarami wyświetlacza
Kompaktowe komputery panelowe z najnowocześniejszą technologią procesorową

Monitory dotykowe z płaskim ekranem

Dla przemysłu

VL3 FPM to płaskie ekrany, które rozszerzają portfolio komputerów panelowych VL3. Monitory te łączą w sobie estetyczny wygląd, wrażenia dotykowe i właściwości mechaniczne interfejsów HMI VL3 PPC i xP 6000 oraz oferują rozszerzone opcje łączności w porównaniu z monitorami serii BL FPM.

Najważniejsze cechy

  • Duży wybór rozmiarów wyświetlaczy
  • Taki sam wygląd jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Takie same właściwości mechaniczne jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Elastyczna instalacja z szafą sterowniczą lub bez szafy
  • Rozszerzone opcje łączności

Korzyści

  • Taki sam wygląd i wymiary otworu jak w panelach HMI TP 6000/WP 6000 i komputerach panelowych VL3
  • Ulepszone możliwości przyłączenia, w tym 2 x wyjście USB i do wyboru sygnał VGA, DP lub HDMI
  • Możliwość obsługi w rękawicach, odpowiednie do wilgotnych warunków otoczenia

Kompaktowe komputery panelowe

Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii procesorowej

Komputery VL3 PPCS są rozszerzeniem portfolio komputerów panelowych VL3. Łączą one w sobie wygląd i cechy mechaniczne paneli HMI xP 6000 z technologią VL3 UPC, kompaktowymi komputerami typu box z procesorami Intel x6000 i wiodącymi w branży opcjami rozszerzeń.

Najważniejsze cechy

  • Procesory Atom® generacji x6000 (Elkhart Lake) dostępne w dłuższej perspektywie czasowej
  • Sześć artykułów stałych i jeden konfigurowalny
  • Elastyczne opcje rozbudowy o drugi port COM, bezprzewodową sieć LAN, rozszerzenie sieci Ethernet i połączenie sieci komórkowej 4G / LTE
  • Gotowe na Windows 11

Korzyści

  • Nowoczesna platforma sprzętowa, skalowalna pod względem wydajności i przestrzeni dyskowej
  • Skalowalna, najnowocześniejsza technologia procesorowa Elkhart Lake zapewniająca optymalną wydajność systemu w kompaktowej obudowie
  • Takie same właściwości dotykowe i mechaniczne jak w przypadku interfejsów HMI xP 6000
  • Najlepsze opcje łączności umożliwiające komunikację między różnymi sieciami i urządzeniami peryferyjnymi jednocześnie

Dalsze informacje
Szczegóły naszych HMI i komputerów przemysłowych

Dalsze szczegóły, np. dane techniczne czy informacje na temat naszych urządzeń HMI i komputerów przemysłowych, znajdziesz w naszej broszurze.

Pobierz teraz e-paper
Mężczyzna pracujący z HMI i komputerami przemysłowymi