BL2 PPC 7000
-
Komputer panelowy
1016236
Komputer panelowy PC zgodny z IP65 (PPC) z oporowym ekranem dotykowym, w tym czterordzeniowy procesor Intel® Core™ i5-7442EQ o wysokiej wydajności, 8 GB pamięci RAM, pamięć masowa M.2 i opcjonalna łączność bezprzewodowa.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Komputer panelowy |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Pamięć robocza | 8 GB DDR4 SODIMM |
| Pamięć | bez pamięci danych |
| M.2 SSD, 128 GB | |
| Chłodzenie | Uszczelniona kompletnie dmuchawa konwekcyjna o stopniu ochrony IP20 |
| Napęd optyczny | – |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| Rozdzielczość ekranu | 1280 x 1024 Pikseli (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 Pikseli (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| Format ekranu | 4:3 |
| Technologia dotykowa | analogowo-rezystywny (poliester) |
| Rodzaj podświetlenia wyświetlacza | LED |
| Jasność | Zależnie od konfiguracji |
| MTBF | 50000 h |
| paleta kolorów | Zależnie od konfiguracji |
| Oprogramowanie użytkownika | bez oprogramowania |
| Visu+ |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| zasilacz | 24 V DC ±20 % |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Złącza | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| wyjście monitora | 2 x DisplayPort |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I210-AT |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wymiary podane w instrukcji użytkowania |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 (od czoła), IP20 (od tyłu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | DIN EN 60068-2-6 |
| Sposób montażu | Montaż czołowy |
| Numer artykułu | 1016236 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBABB |
| Klucz produktu | DRBABB |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 9 157 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5 834 g |
| Numer taryfy celnej | 84714100 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)|110-71-4 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) | |
Produkty kompatybilne
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Pamięć 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Pamięć 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Pamięć 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Pamięć 2404869
-
TOUCH PEN - Stylus 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - Kątownik montażowy 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji 1310994
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław