Komputery typu box

Komputery typu box

Nasze kompaktowe komputery typu box mogą służyć do wielu różnych w dziedzinie automatyzacji - od prostego zbierania danych po kompleksowe aplikacje IoT i Edge. Wersje do montażu na szynie DIN lub na ścianie wyróżniają się bardzo wytrzymałą i kompaktową konstrukcją. Nasze komputery przemysłowe typu „embedded” wyróżniają się skalowalną wydajnością oraz różnorodnością dostępnych interfejsów dla praktycznie każdej branży i każdego rozwiązania.

Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - Komputer typu box
VL3 BPC - Komputer typu box
1376797

Przemysłowy komputer typu box (BPC) ze stopniem ochrony IP30 i procesorem Intel® 11. generacji. System można skonfigurować z maksymalnie 64 GB pamięci RAM. Obsługuje nawet dwa dyski SSD M.2 2280 w konfiguracji po 960 GB. Różne konfigurowalne opcje we/wy, w tym WLAN i opcjonalne gniazdo rozszerzeń PCIe.

Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Komputer typu box
VL3 UPC - Komputer typu box
1459506

Wyjątkowo kompaktowy bezwentylatorowy komputer przemysłowy typu box (BPC) ze stopniem ochrony IP30 i procesorem Intel Atom® x6000 oraz stosowanymi w branży złączami.
System dostępny jest z szerokim wachlarzem procesorów i jest wstępnie skonfigurowany z pamięcią operacyjną DDR4-RAM oraz zintegrowaną pamięcią SSD NVMe. VL3 UPC można wyposażyć w dodatkową pamięć SSD M.2 oraz liczne opcje wejść i wyjść, w tym WLAN, szeregowe złącza komunikacyjne, dodatkowe porty Ethernet oraz 4G/LTE.

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pakiet oprogramowania
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pakiet oprogramowania
1766928

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value-Kit aktualizuje komputer przemysłowy (IPC) firmy Phoenix Contact z systemu Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 lub Windows 10 IoT 2021 LTSC do systemu operacyjnego Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Zaktualizować można tylko komputer przemysłowy Phoenix Contact, który został sprzedany i skonfigurowany z systemem operacyjnym Windows. Obsługiwane platformy komputerów przemysłowych to: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pakiet oprogramowania
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pakiet oprogramowania
1766289

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH-Kit aktualizuje komputer przemysłowy (IPC) firmy Phoenix Contact z systemu Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 lub Windows 10 IoT 2021 LTSC do systemu operacyjnego Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Zaktualizować można tylko komputer przemysłowy Phoenix Contact, który został sprzedany i skonfigurowany z systemem operacyjnym Windows. Obsługiwane platformy komputerów przemysłowych to: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pakiet oprogramowania
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pakiet oprogramowania
1766286

WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-Kit aktualizuje komputer przemysłowy (IPC) firmy Phoenix Contact z systemu Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 lub Windows 10 IoT 2021 LTSC do systemu operacyjnego Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Zaktualizować można tylko komputer przemysłowy Phoenix Contact, który został sprzedany i skonfigurowany z systemem operacyjnym Windows. Obsługiwane platformy komputerów przemysłowych to: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Zalety naszych komputerów typu box

  • Wysoka dyspozycyjność systemu w kompaktowej konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych, bez wentylatorów i ruchomych części
  • Wszechstronne zastosowanie dzięki różnym możliwościom montażu, na przykład na szynie DIN
  • Wydajność procesora dostosowana do zastosowania: z energooszczędnymi procesorami Intel® Atom™, Celeron® lub Core™ i najnowszej generacji
  • Możliwość rozbudowy dzięki opcjonalnym kartom rozszerzeń i gniazdom PCIe
  • Opcjonalny sprzęt bezpieczeństwa za pomocą TPM 2.0

Valueline: Nowa generacja komputerów przemysłowych

Nowe produkty

Seria Rugged-WP-6000
VL3 FPM z różnymi rozmiarami wyświetlacza
Kompaktowe komputery panelowe z najnowocześniejszą technologią procesorową

Panele sieciowe w wersji „Rugged”

Do wymagającego otoczenia

Nowa seria Rugged-WP-6000 oferuje wytrzymałe panele sieciowe dla wymagających środowisk. Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatur, wysokiej odporności na uderzenia i dobrej widoczności w świetle słonecznym są idealne do zastosowań zewnętrznych.

Najważniejsze cechy

  • Rozszerzony zakres temperatur (-30°C...+65°C)
  • Wysoka odporność na uderzenia (40 g) i wibracje (5 g)
  • Wyświetlacze czytelne w świetle słonecznym z ochroną UV i IR
  • Responsywne ekrany dotykowe PCAP o przekątnej od 7 do 15,6"
  • Zintegrowany czujnik ruchu i światła otoczenia

Korzyści

  • Wytrzymały sprzęt do pracy w trudnych warunkach ze szkłem o grubości 3 mm, większym radiatorem i mocniejszą obudową
  • Otwartość i możliwość wykorzystania w dowolnym systemie innej firmy
  • Może być obsługiwany w rękawicach i nadaje się do użytku w wilgotnym środowisku
  • Idealny dla każdej wizualizacji HTML5 lub opartej na przeglądarce

Monitory dotykowe z płaskim ekranem

Dla przemysłu

VL3 FPM to płaskie ekrany, które rozszerzają portfolio komputerów panelowych VL3. Monitory te łączą w sobie estetyczny wygląd, wrażenia dotykowe i właściwości mechaniczne interfejsów HMI VL3 PPC i xP 6000 oraz oferują rozszerzone opcje łączności w porównaniu z monitorami serii BL FPM.

Najważniejsze cechy

  • Duży wybór rozmiarów wyświetlaczy
  • Taki sam wygląd jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Takie same właściwości mechaniczne jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Elastyczna instalacja z szafą sterowniczą lub bez szafy
  • Rozszerzone opcje łączności

Korzyści

  • Taki sam wygląd i wymiary otworu jak w panelach HMI TP 6000/WP 6000 i komputerach panelowych VL3
  • Ulepszone możliwości przyłączenia, w tym 2 x wyjście USB i do wyboru sygnał VGA, DP lub HDMI
  • Możliwość obsługi w rękawicach, odpowiednie do wilgotnych warunków otoczenia

Kompaktowe komputery panelowe

Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii procesorowej

Komputery VL3 PPCS są rozszerzeniem portfolio komputerów panelowych VL3. Łączą one w sobie wygląd i cechy mechaniczne paneli HMI xP 6000 z technologią VL3 UPC, kompaktowymi komputerami typu box z procesorami Intel x6000 i wiodącymi w branży opcjami rozszerzeń.

Najważniejsze cechy

  • Procesory Atom® generacji x6000 (Elkhart Lake) dostępne w dłuższej perspektywie czasowej
  • Sześć artykułów stałych i jeden konfigurowalny
  • Elastyczne opcje rozbudowy o drugi port COM, bezprzewodową sieć LAN, rozszerzenie sieci Ethernet i połączenie sieci komórkowej 4G / LTE
  • Gotowe na Windows 11

Korzyści

  • Nowoczesna platforma sprzętowa, skalowalna pod względem wydajności i przestrzeni dyskowej
  • Skalowalna, najnowocześniejsza technologia procesorowa Elkhart Lake zapewniająca optymalną wydajność systemu w kompaktowej obudowie
  • Takie same właściwości dotykowe i mechaniczne jak w przypadku interfejsów HMI xP 6000
  • Najlepsze opcje łączności umożliwiające komunikację między różnymi sieciami i urządzeniami peryferyjnymi jednocześnie

Dalsze informacje
Szczegóły naszych HMI i komputerów przemysłowych

Dalsze szczegóły, np. dane techniczne czy informacje na temat naszych urządzeń HMI i komputerów przemysłowych, znajdziesz w naszej broszurze.

Pobierz teraz e-paper
Mężczyzna pracujący z HMI i komputerami przemysłowymi