VL3 BPC
-
Komputer typu box
1376797
Przemysłowy komputer typu box (BPC) ze stopniem ochrony IP30 i procesorem Intel® 11. generacji. System można skonfigurować z maksymalnie 64 GB pamięci RAM. Obsługuje nawet dwa dyski SSD M.2 2280 w konfiguracji po 960 GB. Różne konfigurowalne opcje we/wy, w tym WLAN i opcjonalne gniazdo rozszerzeń PCIe.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Typ produktu | Komputer typu box |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA) |
| Masa | 3,8 kg (bez rozszerzenia PCIe) |
| 4,3 kg (z rozszerzeniem PCIe) | |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Celeron® 6305E, Ilość rdzeni: 2 x 1,8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E, Ilość rdzeni: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2,6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2,8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Technologia szyfrowania nie jest chińska) |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Pamięć robocza | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| Pamięć | bez pamięci danych |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 960 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Chłodzenie | pasywny |
| PCI opcja 1 | bez gniazda |
| wolne gniazdo PCIe | |
| możliwość konfiguracji | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| System Raid | 0, 1 |
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | bez wyświetlacza |
| Oprogramowanie użytkownika | bez oprogramowania |
| Visu+ | |
| Funkcjonalność | |
| Liczba punktów I/O | 8 |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC ±20% |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | Zależnie od konfiguracji |
| Pobór prądu typowy | Zależnie od konfiguracji |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| Cyfrowe: | |
| Technika przyłączeniowa | 10-pinowe, demontowane złącze |
| Zakres napięcia wejściowego | 0 V ... 5 V |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V ... 0,8 V |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 2 V ... 5 V |
| Cyfrowe: | |
| Technika przyłączeniowa | 10-pinowe, demontowane złącze |
| Liczba wyjść | 8 |
| Napięcie wyjściowe | 5 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy na kanał | 50 mA |
| Maksymalny prąd wyjściowy na moduł | 85 mA |
| Zakres napięcia wyjściowego | 0 V ... 5 V |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | 0,7 V |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | 10 mA (Logika ujemna) |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Złącza | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 3.1 zewnętrzne 1x USB 3.1 wewnętrzne |
|
| 2x DP++ | |
| Złącza opcjonalne | 1x 1000 Mbit/s, 2x COM (RS-232/422/485), 2x USB |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| 4x D-SUB 9, RS-232/422/485 do wyboru | |
| 4x D-SUB 9 bezpotencjałowe, RS-232/422/485 do wyboru | |
| WLAN | |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 70 mm / 225 mm / 230 mm (bez PCIe) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (z PCIe) | |
| Kolor | jasnoszary (RAL 7035) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 50 °C (Strumień powietrza <0,5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (Strumień powietrza ≥0,5 m/s) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | 2000 m (n.p.m.) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 1376797 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBAAA |
| Klucz produktu | DRBAAA |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 100 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 50 g |
| Numer taryfy celnej | 84715000 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (nr CAS: 110-71-4) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Produkty kompatybilne
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - Płyta montażowa 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - Płyta montażowa 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - Zestaw montażowy 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - Kątownik montażowy 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - Zestaw montażowy 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Akumulator 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pakiet oprogramowania 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Pakiet oprogramowania 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Pakiet oprogramowania 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Złącze do PCB 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Złącze do PCB 1790137
Korzyści
Procesor Intel® Core™ lub Celeron® 11. generacji
Dwa porty DP++
Obsługa TPM 2.0 i Intel® AMT
Możliwości rozbudowy we/wy, w tym PCIe x4
Opcjonalny WLAN
Obsługa dwóch SSD M.2
Wiele możliwości montażu, w tym na szynie DIN, na ścianie i montaż pionowy
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław