Przemysłowy komputer typu box (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP30 i z energooszczędnym procesorem Intel® Atom® E3940, 64 GB eMMC i systemem operacyjnym LTSC Windows 10 Enterprise 2019
Komputery typu box
Nasze kompaktowe komputery typu box mogą służyć do wielu różnych w dziedzinie automatyzacji - od prostego zbierania danych po kompleksowe aplikacje IoT i Edge. Wersje do montażu na szynie DIN lub na ścianie wyróżniają się bardzo wytrzymałą i kompaktową konstrukcją. Nasze komputery przemysłowe typu „embedded” wyróżniają się skalowalną wydajnością oraz różnorodnością dostępnych interfejsów dla praktycznie każdej branży i każdego rozwiązania.
WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value-Kit aktualizuje komputer przemysłowy (IPC) firmy Phoenix Contact z systemu Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 lub Windows 10 IoT 2021 LTSC do systemu operacyjnego Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Zaktualizować można tylko komputer przemysłowy Phoenix Contact, który został sprzedany i skonfigurowany z systemem operacyjnym Windows. Obsługiwane platformy komputerów przemysłowych to: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
Przemysłowy komputer typu box (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP30 i z energooszczędnym procesorem Intel® Celeron® N3350, 32 GB pamięci masowej eMMC, 128 GB M.2-SSD, 2 porty COM i system operacyjny LTSC Windows 10 Enterprise 2019
Przemysłowy komputer typu Box (BPC) o stopniu ochrony IP20, bez wentylatora, z energooszczędnym procesorem Intel® Celeron® Quad Core N3350 i pamięcią RAM 4 GB, pamięcią masową M.2, otwartym wejściem mini PCIe i opcją łączności bezprzewodowej.
Zalety naszych komputerów typu box
- Wysoka dyspozycyjność systemu w kompaktowej konstrukcji dostosowanej do warunków przemysłowych, bez wentylatorów i ruchomych części
- Wszechstronne zastosowanie dzięki różnym możliwościom montażu, na przykład na szynie DIN
- Wydajność procesora dostosowana do zastosowania: z energooszczędnymi procesorami Intel® Atom™, Celeron® lub Core™ i najnowszej generacji
- Możliwość rozbudowy dzięki opcjonalnym kartom rozszerzeń i gniazdom PCIe
- Opcjonalny sprzęt bezpieczeństwa za pomocą TPM 2.0