VL3 UPC
-
Komputer typu box
1459506
Wyjątkowo kompaktowy bezwentylatorowy komputer przemysłowy typu box (BPC) ze stopniem ochrony IP30 i procesorem Intel Atom® x6000 oraz stosowanymi w branży złączami.
System dostępny jest z szerokim wachlarzem procesorów i jest wstępnie skonfigurowany z pamięcią operacyjną DDR4-RAM oraz zintegrowaną pamięcią SSD NVMe. VL3 UPC można wyposażyć w dodatkową pamięć SSD M.2 oraz liczne opcje wejść i wyjść, w tym WLAN, szeregowe złącza komunikacyjne, dodatkowe porty Ethernet oraz 4G/LTE.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Komputer typu box |
| Masa | 0,7 kg (bez rozszerzenia) |
| 0,96 kg (z możliwościami rozbudowy) | |
| Parametry komputera | |
| procesor | Intel® Atom® x6413E, Ilość rdzeni: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Ilość rdzeni: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Technologia szyfrowania nie jest chińska) |
| System operacyjny | bez systemu operacyjnego |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Pamięć robocza | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Pamięć | 30 GB, 3D TLC (onboard) |
| 60 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (onboard) | |
| Chłodzenie | pasywny |
| System Raid | bez systemu RAID |
| Ekran | |
| MTBF | 58969 godz. w temp. 60°C |
| żywotność akumulatora | 5 lat (typ.) |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC 20 % |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | 2,08 A (24 V DC) |
| Pobór prądu typowy | 0,82 A (Maks. konfiguracja systemu przy 24 V DC) |
| Zegar czasu rzeczywistego | |
| zegar czasu rzeczywistego | tak (podtrzymanie bateryjne) |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Złącza | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Złącza opcjonalne | 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M dla SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x Micro-SIM | |
| wyjście monitora | 1x DP++ 1.4 |
| Sieć | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Zestaw LAN Chip | Intel® i225-IT |
| Wymiary zewnętrzne | |
| Szerokość / Wysokość / Głębokość | 100 mm / 50 mm / 100 mm (System podstawowy) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System z opcjonalnym modemem 4G/LTE) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System z opcją 2 x Ethernet) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (System z opcjonalnym rozszerzeniem pamięci) | |
| Kolor (Obudowa) | jasnoszary (RAL 7035) |
| czarny (RAL 9005) | |
| Materiał obudowy | Aluminium/blacha stalowa DC01 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C (Wysokość 0 m ... 2000 m, przy przepływie powietrza 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Wysokość 2001 m ... 3000 m, przy przepływie powietrza 0,5 m/s) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | 3000 m (n.p.m.) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | 1g, wg EN 60068-2-6 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Montaż naścienny |
| Numer artykułu | 1459506 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DRBAAA |
| Klucz produktu | DRBAAA |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 548 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 700 g |
| Numer taryfy celnej | 84715000 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
SI-RND-U1A - Interfejs danych 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Kabel połączeniowy 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Osłona 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Zestaw montażowy 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Oprogramowanie do wizualizacji 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Złącze do PCB 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Złącze do PCB 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Złącze do PCB 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Przetwornica DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Przetwornica DC/DC 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Pakiet oprogramowania 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Pamięć 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1561300
-
UTA 107/30 - Adapter montażowy 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Akumulator 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antena 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antena 1698499
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław