Kondycjonowanie sygnałów w budowie maszyn

Przekaźniki to moduły interfejsowe, które w zależności od konstrukcji spełniają różne zadania podczas włączania, wyłączania i przełączania obwodów. Podatna na awarie aparatura łączeniowa stanowi zagrożenie dla dyspozycyjności maszyn i systemu. Szeroki asortyment produktów COMPLETE line obejmuje ekonomiczne rozwiązania spełniające wszystkie wymagania nowoczesnych koncepcji.

Kondycjonowanie sygnałów

COMPLETE line oferuje bezpieczne i niezawodne rozwiązania do połączenia sterownika z obiektem.

Obszar „Kondycjonowanie sygnałów”
Sterowanie
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Sterowanie”.
Dowiedz się teraz więcej
Sterowanie
Okablowanie systemowe
Okablowanie systemowe Phoenix Contact pozwala na zredukowanie oprzewodowania poszczególnych komponentów systemu automatyki przemysłowej.
Okablowanie systemowe
Kompaktowe moduły przekaźnikowe
System przekaźnikowy PLC-INTERFACE to wydajny interfejs między sterownikiem a urządzeniami I/O, zawierający bardzo wąskie, wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe wraz z niezbędnymi akcesoriami.
Kompaktowe moduły przekaźnikowe
Sterowanie
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Sterowanie”.
Dowiedz się teraz więcej
Sterowanie
Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową
Kondycjonery sygnałów MACX Analog oferują różne rozwiązania do bezpiecznego przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych bez zakłóceń.
Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową
Ochrona przed przepięciami dla AKPiA
TERMITRAB complete o szerokości od 3,5 mm to najwęższe na świecie urządzenie do ochrony przed przepięciami dla AKPiA.
Ochrona przed przepięciami dla AKPiA
Kondycjonery sygnału z interfejsem magistrali i sieci
MINI Analog Pro to pierwsza seria 6-milimetrowych kondycjonerów sygnałów z wtykową techniką przyłączeniową. Znaczne ułatwienie stanowią dobrze widoczne i łatwo dostępne punkty zaciskowe oraz możliwość pomiaru prądu podczas bieżącej pracy.
Kondycjonery sygnału z interfejsem magistrali i sieci
Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową
Kondycjonery sygnałów MACX Analog oferują różne rozwiązania do bezpiecznego przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych bez zakłóceń.
Kondycjonery sygnału z bezpieczeństwem funkcjonalnym i ochroną przeciwwybuchową
Łączenie
Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej na temat „Łączenie”.
Dowiedz się teraz więcej
Łączenie

Przykład 1
Okablowanie systemowe minimalizuje okablowanie między sterownikiem a obiektem dzięki wykorzystaniu gotowych, sprawdzonych kabli. Dopasowanie cyfrowych sygnałów we/wy zapewniają przekaźniki o szerokości 6 mm.
Przykład 2
Do bezbłędnego przesyłania sygnałów analogowych jest dostępny szeroki wybór kondycjonerów sygnału.
Przykład 3
Moduły ochrony przed przepięciami stworzone specjalnie do aplikacji AKPiA gwarantują dyspozycyjność również w trudnych warunkach otoczenia. Kondycjonery sygnału z interfejsem sieciowym i magistrali pozwalają na niezawodną transmisję sygnałów obiektowych do sieci przemysłowych.