FL EPA 2
-
Moduł bezprzewodowy
1005955
Łączony moduł bezprzewodowy Ethernet z połączeniem Bluetooth i z WLAN, antena wewnętrzna, WLAN: AP i Client, 2,4 i 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, połączenia PAN do 7, IP65, 9 – 30 V DC, złącze M12, WEB, komendy AT i przycisk Mode
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Typ produktu | Moduł bezprzewodowy |
| Zastosowanie | Ethernet |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Karta radiowa | |
| Liczba | 1 |
| Informacja montażu | montowany na stałe |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,7 W |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Technika przyłączeniowa | Łącznik wtykowy M12 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A, (męskie) |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 30 V DC |
| prąd zasilania | typ. 54 mA (przy 24 V DC) |
| Pobór prądu | maks. 190 mA (dla 9 V DC) |
| Cyfrowe: | |
| Liczba wejść | 1 |
| Wejście zasilania | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie A, (męskie) |
| wtykowe | tak |
| Ethernet | |
| Interfejs | Ethernet |
| Liczba | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie D (żeńskie) |
| Funkcje | |
| tryby robocze | Punkt dostępowy / adapter klienta do WLAN i Bluetooth |
| Konfiguracja | Interfejs webowy, przycisk mode, komendy AT (TCP(IP), SSC |
| Bezpieczeństwo | 802.11i |
| Szyfrowanie WPA PSK (preshared key - klucz wstępny) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| niewykrywalna | |
| Dopuszczenia radiowe | Europa, USA, Kanada, pozostałe kraje w sklepie internetowym |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Obsługiwane kraje | Belgia |
| Bułgaria | |
| Chiny | |
| Dania | |
| Niemcy | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francja | |
| Grecja | |
| Wielka Brytania | |
| Irlandia | |
| Islandia | |
| Włochy | |
| Japonia | |
| Kanada | |
| Chorwacja | |
| Łotwa | |
| Lichtenstein | |
| Litwa | |
| Luksemburg | |
| Malta | |
| Holandia | |
| Norwegia | |
| Austria | |
| Polska | |
| Portugalia | |
| Rumunia | |
| Szwecja | |
| Szwajcaria | |
| Słowacja | |
| Słowenia | |
| Hiszpania | |
| Korea Południowa | |
| Tajlandia | |
| Czechy | |
| Węgry | |
| USA | |
| Cypr | |
| Ethernet 10/100 Mb/s | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie D (żeńskie) |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| Wireless | |
| Oznaczenie | Bluetooth / WLAN |
| Rodzaj przyłącza anteny | (wewnętrznie) |
| Zakres częstotliwości | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Standard radiowy | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Moc nadawania | maks. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Liczba interfejsów radiowych | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Możliwe do przyłączenia moduły radiowe | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| obsługiwane profile | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Szerokość | 67,8 mm |
| Wysokość | 92,7 mm |
| Głębokość | 33,2 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | bez złącz M12 |
| Kolor (Obudowa) | czarny (RAL 9005) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 93 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | bez kondensacji |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, impuls uderzenia półsinus |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5 - 8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40, 7 Hz = 1 g; 40,7 - 57 Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2 g |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55022 |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Informacja montażu | antena wewnętrzna |
| Numer artykułu | 1005955 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN2B1 |
| Klucz produktu | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476568 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 156 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 166 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 9,687 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
FL EPA RMS - Adapter na szynę DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adapter montażowy 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Kabel sieciowy 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Kabel sieciowy 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1683002
Korzyści
Uniwersalny moduł radiowy do WLAN i Bluetooth
Komunikacja transparentna pod względem protokołu na warstwie 2
Stopień ochrony IP65
Zintegrowana antena
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław