Anteny

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antena
ANT-OMNI-0671-02 - Antena
1396318

Antena dookólna wielopasmowa z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu do montażu w szafie sterowniczej, opcjonalnie montaż naścienny z akcesoriami, częstotliwość: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 2 dBi ... 4 dBi, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK10, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie)

Go to Product Detail Page for item 2701186
ANT-DIR-2459-01 - Antena
ANT-DIR-2459-01 - Antena
2701186

Antena kierunkowa do montażu na ścianie lub na słupku, 2,4 GHz / 5 GHz, zysk: 9 dBi, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK06, odporność na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx

Go to Product Detail Page for item 2702898
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena
2702898

Antena dookólna wielopasmowa z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu do montażu na szafie sterowniczej, częstotliwość: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, zysk: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, stopień ochrony: IP68, odporność na udary: IK08, odporność na środki czyszczące, wstrząsy i wibracje, złącze: N (żeńskie)

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Antena
ANT-OMNI-0671-01 - Antena
1396316

Antena dookólna wielopasmowa do montażu na ścianie lub na maszcie, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 1 dBi ... 3 dBi, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Go to Product Detail Page for item 2702136
ANT-OMNI-868-01 - Antena
ANT-OMNI-868-01 - Antena
2702136

Antena dookólna do montażu na ścianie lub na maszcie, 868 MHz, zysk: 4 dBi, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Antena
ANT-OMNI-0671-03 - Antena
1565400

Wielozakresowa antena dookólna do niewidocznego z zewnątrz montażu w szafach sterowniczych z tworzywa sztucznego, pasmo częstotliwości: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 1 dBi .... 2 dBi, złącze: SMA (męskie), wtyk antenowy z przegubem 90°