RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena
2702898

Antena dookólna wielopasmowa z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu do montażu na szafie sterowniczej, częstotliwość: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, zysk: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, stopień ochrony: IP68, odporność na udary: IK08, odporność na środki czyszczące, wstrząsy i wibracje, złącze: N (żeńskie)

Szczegóły produktu








Korzyści

Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych 2,4 GHz, 5 GHz lub 6 GHz
Odporność na środki czyszczące
Obudowa odporna na udary (IK08)
Odporność na wstrząsy i wibracje