Koncentryczny kabel adaptera anteny, N (męski) -> RSMA (męski), 50 Ω, 3,0 m
Rysunek przedstawia wariant produktu
Kabel antenowy - RAD-PIG-RSMA/N-3
2903266
Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 3 m
Szczegóły produktu
Korzyści
Niska tłumienność
Odporność na promieniowanie UV
Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń