RAD-PIG-RSMA/N-2 - Kabel koncentryczny
2903265

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, żyła wewnętrzna: sztywna, tłumienie: 0,9 / 1,3 / 2,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącza: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 2 m, dostępny ulepszony technicznie, bezołowiowy następca artykułu: nr art. 1340135

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Niska tłumienność
Odporność na promieniowanie UV
Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń