RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy
2903263

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 0,5 m

Szczegóły produktu









Korzyści

Niska tłumienność
Odporność na promieniowanie UV
Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń