ANT-OMNI-0671-03
-
Antena
1565400
Wielozakresowa antena dookólna do niewidocznego z zewnątrz montażu w szafach sterowniczych z tworzywa sztucznego, pasmo częstotliwości: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 1 dBi .... 2 dBi, złącze: SMA (męskie), wtyk antenowy z przegubem 90°
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadaje się optymalnie do zastosowań stacjonarnych w sieciach telefonii komórkowej 2G/3G/4G/5G
Uniwersalne zastosowanie dzięki dużemu zakresowi częstotliwości
Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki wykonaniu z materiałów bez zawartości ołowiu