ANT-OMNI-0671-02 - Antena
1396318

Antena dookólna wielopasmowa z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu do montażu na szafie sterowniczej, częstotliwość: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, zysk: 2 dBi ... 4 dBi, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK10, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie)

Szczegóły produktu








Korzyści

Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych lub stacjonarnych w sieciach telefonii komórkowej 2G/3G/4G/5G
Uniwersalne zastosowanie dzięki dużemu zakresowi częstotliwości
Odporność na działanie wody morskiej
Obudowa odporna na udary (IK08)
Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki wykonaniu z materiałów bez zawartości ołowiu