ANT-DIR-2459-01
-
Antena
2701186
Antena kierunkowa do montażu na ścianie lub na słupku, 2,4 GHz / 5 GHz, zysk: 9 dBi, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK06, odporność na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Typ produktu | Antena |
| Zakres dostawy | w zestawie kątownik montażowy i obejmy masztu |
| Charakterystyka promieniowania | Skierowany |
| Zysk | 9 dBi |
| Kąt otwarcia pionowy | 55 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Kąt otwarcia poziomy | 75 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Polaryzacja | liniowe pionowe |
| Pasmo częstotliwości | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Zakres częstotliwości | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| 5,15 GHz ... 5,875 GHz | |
| Impedancja | 50 Ω |
| Moc maksymalna | 10,00 W |
| Współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 50 Ω | ≤ 2,00 |
| Technika przyłączeniowa | |
| Rodzaj przyłącza | N (żeńskie) |
| średnica zewnętrzna | 25 mm ... 85 mm (Maszt) |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| napięcie wejścia Ui | maks. 30 V |
| prąd wejścia Ii | maks. 600 mA |
| Moc wejścia Pi | 0,25 W (Maksymalna moc wejściowa HF, 24 dBm, grupa IIC) |
| 0,43 W (Maksymalna moc wejściowa HF, 26,4 dBm, grupa IIB) | |
| 0,74 W (Maksymalna moc wejściowa HF, 28,7 dBm, grupa IIA) | |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 80 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Długość | 35 mm |
| Wymiary zewnętrzne | |
| średnica zewnętrzna | 25 mm ... 85 mm (Maszt) |
| Kolor | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał (Radom) | PC |
| Materiał (Uchwyt) | Stal szlachetna V2A |
| Materiał (Obejma masztu) | Stal szlachetna V2A |
| Kabel przyłączeniowy | nie |
| Pozostała odporność | odporny na działanie wody morskiej |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Prędkość wiatru | 220 km/h |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certyfikat | IBExU14ATEX1116 X |
| Informacja | Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji! |
| IECEx | |
| Oznaczanie | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certyfikat | IECEx IBE 14.0039X |
| Urządzenia elektroniczne w pojazdach szynowych | |
| Wstrząsy (eksploatacja) | Wg EN 50125-3, profil położenia: „poza torem” |
| Drgania (praca) | Wg EN 50125-3, profil położenia: „poza torem” |
| Pozostała odporność | odporny na działanie wody morskiej |
| Normy/przepisy | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 | |
| Wskazówka | Ochrona przeciwwybuchowa |
| Normy/przepisy | EN 50155 |
| Wskazówka | Zastosowania kolejowe |
| Normy/przepisy | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Wskazówka | Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Montaż na słupku | |
| Informacja montażu | Na zewnątrz i wewnątrz |
| Numer artykułu | 2701186 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN2Z1 |
| Klucz produktu | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356717182 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 441,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 210 g |
| Numer taryfy celnej | 85177100 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
Produkty kompatybilne
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Kabel koncentryczny 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Ogranicznik przepięć 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Bariera anteny 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Kabel koncentryczny 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Rozdzielacz antenowy 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Taśma zabezpieczająca 2903182
Korzyści
Nadaje się optymalnie do aplikacji stacjonarnych lub poruszających się liniowo 2,4 GHz lub 5 GHz
Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem
Odporność na działanie wody morskiej
Obudowa odporna na udary (IK06)
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław