NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM
-
Kabel koncentryczny
1340135
Kabel koncentryczny 50 Ω, długość: 2 m, N(m) - RSMA(m), średnica zewnętrzna: 4,9 mm, częstotliwość transmisji: ≤ 7,25 GHz, typowa tłumienność: 800 MHz 0,9 dB, 2,4 GHz 1,5 dB, 5,8 GHz 2,4 dB, 7,25 GHz 2,8 dB
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki wykonaniu z materiałów bez zawartości ołowiu
Optymalne do sygnałów WLAN, Bluetooth, LTE i 5G
Zakres częstotliwości do 7,25 GHz umożliwia korzystanie z pasm wysokich częstotliwości Wifi6 i 5G
Zastosowanie kabla LZSH odpornego na promieniowanie UV umożliwia użycie w niemal wszystkich aplikacjach komunikacji przemysłowej